DLP2010LCFQJ

正在供货

0.2 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) | FQJ | 40 | 0 to 70

等同于: DLP2010LCFQJ.A, DLP2010LCFQJ.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DLP-S244 (FQJ) | 40
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 120 | JEDEC TRAY (5+1)

DLP2010LC 的特性

  • 0.2 英寸 (5.29mm) 对角线微镜阵列
    • 在正交布局中显示 854 × 480 像素阵列
    • 5.4 微米微镜间距
    • ±17° 微镜倾斜度(相对于平坦表面)
    • 采用侧面照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
    • 偏振无关型铝微镜表面
  • 4 位 SubLVDS 输入数据总线
  • 专用 DLPC3470 显示和光控制器以及 DLPA200x/DLPA3000 PMIC 和 LED 驱动器确保可靠运行

DLP2010LC 的说明

DLP2010LC 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光学系统配合使用时,此 DMD 可显示图像、视频和图案。此器件是由 DLP2010LC DMD、DLPC3470 控制器和 DLPA200x/DLPA3000 驱动器所组成的芯片组的一个组件。此 DMD 紧凑的物理尺寸适合用于注重小外形尺寸和低功耗的便携式设备。紧凑的封装与 LED 的小尺寸相得益彰,是空间受限型光引擎的理想选择。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息