DLP160APFQT

最晚可采购期限

0.16 英寸 QnHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) | FQT | 42 | 0 to 70

等同于: DLP160APFQT.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
DLP160APFQT 处于停产状态
open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同且具有相同引脚。

DLP160CPFQT 正在供货 0.16 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) | FQT | 42 | 0 to 70

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 DLP160AP 信息

封装信息

封装 | 引脚 null | null
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 180 | JEDEC TRAY (5+1)

DLP160AP 的特性

  • 超紧凑 0.16-inch (3.965-mm) 对角线微镜阵列
    • 显示器 320 × 180 分辨率
    • 5.4µm 微镜间距
    • 17° 微镜倾斜(相对于平坦表面)
    • 采用侧面照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
    • 偏振无关型铝微镜表面
  • 4 位 SubLVDS 输入数据总线
  • 专用 DLPC3420 显示控制器和 DLPA2000 或 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器,确保可靠运行

DLP160AP 的说明

DLP160AP 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光学系统耦合连接时, DLP160AP DMD 可显示非常清晰的高质量图像或视频。 DLP160AP 是由 DLP160AP DMD 和 DLPC3420 控制器所组成的芯片组的一部分。 DLPA2000 or DLPA2005 PMIC/LED 驱动器也支持此芯片组。 DLP160AP 外形小巧,非常适合注重小尺寸和低功耗的便携设备。紧凑型 DLP160AP DMD 与控制器和 PMIC/LED 驱动器共同组成完整的系统解决方案,可实现小巧外形、低功耗以及高画质显示。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息