封装信息
| 封装 | 引脚 FCBGA (ACL) | 256 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 90 | JEDEC TRAY (5+1) |
DDS39RFS10 的特性
- 16 位、10.24 至 20.48GSPS、多奈奎斯特 DAC 内核
- 最大输入数据速率:
- 16 位、单通道复数 I/Q:775MSPS
- 16 位、双通道复数 I/Q:388MSPS
- 输出带宽 (-3dB):12GHz
- fOUT = 2.997GHz、DES2XL 模式下、DEM/抖动关闭时的性能
- 本底噪声(小信号):-153dBFS/Hz
- SFDR (-0.1dBFS):76dBc
- IMD3(每个音调 -7dBFS):-71dBc
- 附加相位噪声,10kHz 偏移:-138dBc/Hz
- 四个集成式数字上变频器 (DUC)
- 内插:4 倍、6 倍、8 倍、12 倍...256x
- 用于 I/Q 输出的复基带 DUC
- 用于双通道直接射频采样的复数到实数上变频
- 64 位频率分辨率 NCO
- 快速重新配置接口,可实现快速跳频
- 具有 200MHz 时钟的 4 位数据
- 60ns 重新配置(32 位频率)
- 具有相位相干的任何跳频
- JESD204C 接口
- 最多 2 个通道,速率高达 12.8Gbps
- 符合 C-S 类子类 1
- 内部交流耦合电容
- 用于自动 SYSREF 计时校准的 SYSREF 窗口
DDS39RFS10 的说明
DDS39RF10 和 RFS10 是一系列具有 16 位分辨率数模转换器 (DAC) 的双通道和单通道直接数字合成器。高采样率、输出频率范围、64 位 NCO 频率分辨率和任何具有相位相干的跳频使得该器件能实现任意波形生成 (AWG) 和直接数字合成 (DDS)。
这些器件还可用作内插 DAC,用于窄带直接射频采样或复数基带信号生成。单通道的最大输入数据速率为 775MSPS,双通道的最大输入数据速率为 388MSPS。这些器件可在超过 10GHz 的载波频率下生成高达 620MHz 的信号带宽(16 位输入分辨率),从而支持对 C 带至 X 带进行直接采样。
符合 JESD204B 和 JESD204C 标准的串行接口具有 2 个接收器对,每个速率高达 12.8Gbps。该接口符合 JESD204B 和 JESD204C 子类 1 标准,可通过使用 SYSREF 实现确定性延迟和多器件同步。