产品详情

Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
NFBGA (ZWR) 656 227.04 mm² 17.2 x 13.2
  • 单芯片设计,可同时直接测量 512 个低电平电流
  • 高达 600pC 的可调满量程电荷范围
  • 输入电流:1µA(最大值)
  • 速度可调,积分时间低至 50µs(每通道 20KSPS)
  • 分辨率:24 位
  • 低功率损耗:1.2mW/通道
  • 积分非线性:±0.025%(满量程范围的 ±1ppm,所有通道均处于活动状态)
  • 低噪声:0.26fCrms(600pC FSR 且传感器电容为 20pF)
  • 无电荷损耗
  • 片上温度传感器
  • 串行 LVDS 输出接口
  • 单 1.85V 电源
  • 封装内旁路电容器和基准缓冲器可减小 PCB 面积并降低设计复杂性
  • 单芯片设计,可同时直接测量 512 个低电平电流
  • 高达 600pC 的可调满量程电荷范围
  • 输入电流:1µA(最大值)
  • 速度可调,积分时间低至 50µs(每通道 20KSPS)
  • 分辨率:24 位
  • 低功率损耗:1.2mW/通道
  • 积分非线性:±0.025%(满量程范围的 ±1ppm,所有通道均处于活动状态)
  • 低噪声:0.26fCrms(600pC FSR 且传感器电容为 20pF)
  • 无电荷损耗
  • 片上温度传感器
  • 串行 LVDS 输出接口
  • 单 1.85V 电源
  • 封装内旁路电容器和基准缓冲器可减小 PCB 面积并降低设计复杂性

DDC3512 是一款 24 位、512 通道电流输入模数 (A/D) 转换器。该器件结合了通过电流积分进行的电流电压转换和模数转换。该器件是 DDC3256 的堆叠芯片版本,其中一个芯片位于另一个芯片之上。

光电二极管等多达 512 个独立的低电平电流输出器件可直接连接到输入和并行(同时)进行数字化。

对于全部 512 路输入中的每一路,该器件都有一个低噪声、低功耗积分器,专用于捕捉传感器中的全部电荷。积分时间可在 50µs 至 1.6ms 范围内调整,从而能够以出色的精度连续测量 fA 至 µA 级别的电流。积分器的输出通过片上低功耗 ADC 进行数字化,而转换得到的数字代码通过单个 LVDS 对进行传输,该 LVDS 对经过设计,可尽可能地减少高通道数环境中的噪声耦合。

DDC3512 由 1.85V 单电源供电。该器件采用 13.2mm × 17.2mm2 656 焊球 0.8mm 行间距和 0.4mm 列间距 BGA 封装,额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。片上基准缓冲器和旁路电容器(位于 BGA 上)有助于尽可能地降低外部元件要求并进一步减小布板空间。

DDC3512 是一款 24 位、512 通道电流输入模数 (A/D) 转换器。该器件结合了通过电流积分进行的电流电压转换和模数转换。该器件是 DDC3256 的堆叠芯片版本,其中一个芯片位于另一个芯片之上。

光电二极管等多达 512 个独立的低电平电流输出器件可直接连接到输入和并行(同时)进行数字化。

对于全部 512 路输入中的每一路,该器件都有一个低噪声、低功耗积分器,专用于捕捉传感器中的全部电荷。积分时间可在 50µs 至 1.6ms 范围内调整,从而能够以出色的精度连续测量 fA 至 µA 级别的电流。积分器的输出通过片上低功耗 ADC 进行数字化,而转换得到的数字代码通过单个 LVDS 对进行传输,该 LVDS 对经过设计,可尽可能地减少高通道数环境中的噪声耦合。

DDC3512 由 1.85V 单电源供电。该器件采用 13.2mm × 17.2mm2 656 焊球 0.8mm 行间距和 0.4mm 列间距 BGA 封装,额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。片上基准缓冲器和旁路电容器(位于 BGA 上)有助于尽可能地降低外部元件要求并进一步减小布板空间。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DDC3512 512 通道、电流输入模数转换器 数据表 PDF | HTML 2025年 10月 31日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DDC3256EVM — DDC3256 评估模块

DDC3256EVM 评估模块用于评估 DDC3256 器件。该 EVM 套件包含 DUT 板,此板可与 TSWDC155EVM 评估模块 FPGA 无缝集成用于数据采集。该 EVM 包括所有必要的控制信号和板载电源,大大降低了对外部设备的需求。最后,该评估系统还包括适用于 Microsoft® Windows® 的易于使用的软件。请注意,TSWDC155EVM 需要单独订购。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
NFBGA (ZWR) 656 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频