DDC3256EVM

DDC3256EVM

立即订购

概述

DDC3256EVM 评估模块用于评估 DDC3256 器件。该 EVM 套件包含 DUT 板,此板可与 TSWDC155EVM 评估模块 FPGA 无缝集成用于数据采集。该 EVM 包括所有必要的控制信号和板载电源,大大降低了对外部设备的需求。最后,该评估系统还包括适用于 Microsoft® Windows® 的易于使用的软件。请注意,TSWDC155EVM 需要单独订购。

特性
  • 模拟 EVM 与 TWSDC155EVM 可兼容
  • 256 通道超低电流测量和线性度测量
  • 板载温度和功率测量传感器
  • 板载 DAC 特性适用于各种输入电压配置,可评估多种用例
  • GUI 软件可轻松控制 DDC3256 器件模式和功能

  • 30-00365(3 芯电缆,黑色,18 AWG,3.28' (1.00m)),1 个
  • 30-00418(2 芯电缆,黑色、红色,24AWG,3.28' (1.00m)),1 个
  • 24438(六角螺柱,长 25mm,M3,铝),8 个
  • RM3X8MM 2701(机械螺钉,十字槽盘,M3),8 个

计算机断层扫描 (CT) AFE
DDC3256 — 256 通道 20kSPS 电流输入模数转换器 DDC3512 — 512 通道、20KSPS 电流输入模数转换器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
申请了解更多信息

可提供用户指南。立即申请

立即订购并开发

评估板

DDC3256EVM — 256/512 Channel, 20KSPS Current Input Analog to Digital Converter

支持的产品和硬件

DDC3256EVM — 256/512 Channel, 20KSPS Current Input Analog to Digital Converter

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 DDC3256EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023-6-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频