64-pin (ZXG) package image

DDC316CZXGR 正在供货

16 通道电流输入、16 位模数转换器 (ADC)

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SNAGCU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 NFBGA (ZXG) | 64
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

DDC316 的特性

  • SINGLE-CHIP SOLUTION TO MEASURE 16 LOW-LEVEL CURRENTS
  • INTEGRATING I-TO-V CONVERSION FRONT-END
  • PROGRAMMABLE FULL-SCALE : 3pC to 12pC
  • ADJUSTABLE SPEED:
    • Data Rate Up To 100kSPS
    • Integration Time Down To 10µs
  • ANALOG SUPPLY: +5V
  • DIGITAL SUPPLY: +3.3V
  • APPLICATIONS
    • CT SCANNER DAS
    • PHOTODIODE SENSORS
    • X-RAY DETECTION SYSTEMS

Protected by US Patent #5841310
All trademarks are the property of their respective owners.

DDC316 的说明

The DDC316 is a 16-bit, 16-channel, current-input analog-to-digital converter (ADC). It combines both current-to-voltage and analog-to-digital (A/D) conversion so that 16 separate low-level current output devices (such as photodiodes) can be directly connected to its inputs and digitized.

For each of the 16 inputs, the DDC316 provides a dual-switched integrator front-end. This configuration allows for continuous current integration: while one integrator is being digitized by the on-chip ADC, the other is integrating the input current. Adjustable integration times range from 10µs to 1ms.

The DDC316 provides a serial interface of the output data, either multiplexed onto a single data output pin or parallel on four output pins. The output mode can be selected based on the available integration time.

The DDC316 uses a +5V analog supply and a +3.3V digital supply. Operating over the temperature range of 0°C to +70°C, the DDC316 is offered in a BGA-64 package.

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息