DAC8043UC

正在供货

CMOS 12 位串行输入乘法数模转换器 | D | 8 | -40 to 85

等同于: DAC8043UC.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相似。

DAC7811IDGSR 正在供货 趋稳时间为 0.2us 的 12 位单通道串行输入乘法 DAC | DGS | 10 | -40 to 125
DAC7811IDGS 正在供货 趋稳时间为 0.2us 的 12 位单通道串行输入乘法 DAC | DGS | 10 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC8043UC/2K5 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 DAC8043 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 75 | TUBE

DAC8043 的特性

  • 12-BIT ACCURACY IN 8-PIN MINI-DIP
    AND 8-PIN SOIC
  • FAST 3-WIRE SERIAL INTERFACE
  • LOW INL AND DNL: ±1/2 LSB max
  • GAIN ACCURACY TO ±1LSB max
  • LOW GAIN TEMPCO: 5ppm/°C max
  • OPERATES WITH +5V SUPPLY
  • TTL/CMOS COMPATIBLE
  • ESD PROTECTED

DAC8043 的说明

The DAC8043 is a 12-bit current output multiplying digital-to-analog converter (DAC) that is packaged in a space saving surface mount 8-pin SOIC and an 8-pin Mini-DIP. Its 3-wire serial interface saves additional circuit board space which results in low power dissipation. When used with microprocessors having a serial port, the DAC8043 minimizes the digital noise feedthrough from its input to output. The serial port can be used as a dedicated analog bus and kept inactive while the DAC8043 is in use. Serial interfacing reduces the complexity of opto or transformer isolation applications.

The DAC8043 contains a 12-bit serial-in, parallel-out shift register, a 12-bit DAC register, a 12-bit CMOS DAC, and control logic. Serial input (SRI) data is clocked into the input register on the rising edge of the clock (CLK) pulse. When the new data word had been clocked in, it is loaded into the DAC register by taking the LD input low. Data in the DAC register is converted to an output current by the D/A converter.

The DAC8043 operates from a single +5V power supply which makes the DAC8043 an ideal low power, small size, high performance solution for several applications.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC8043UC/2K5 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息