封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
DAC7811 的特性
- 2.7V 至 5.5V 电源供电
- 50MHz串口
- 10MHz 的乘法带宽
- ±15V 基准输入
- 低毛刺脉冲能量:5 nV-s
- 工作温度范围:
-40°C 至 +125°C - 10 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装
- 12 位单调性
- 四象限乘法
- 上电复位(具有欠压保护功能)
- 菊链模式
- 读回功能
- 工业标准引脚配置
DAC7811 的说明
DAC7811 是一款 CMOS 12 位电流输出数模转换器 (DAC)。该器件由 2.7V 至 5.5V 电源供电,这使得该器件非常适合电池供电的应用和许多其他 应用。
该 DAC 使用与 SPI、 QSPI™、MICROWIRE 和大多数 DSP 接口标准相兼容的双缓冲 3 线串行接口。此外,在使用多个器件时,可以通过串行数据输出引脚 (SDO) 实现菊链。利用数据读回功能,用户可以通过 SDO 引脚读取 DAC 寄存器的内容。一旦加电,内部移位寄存器和锁存器中就会填充零,并且 DAC 输出将处于零标度。
DAC7811 可提供出色的四象限乘法特性以及 10MHz 的大信号乘法带宽。施加的外部基准输入电压 (VREF) 确定满标量程输出电流。与外部电流到电压精密放大器结合使用时,集成式反馈电阻器 (RFB) 可提供温度跟踪和满标量程电压输出。
DAC7811 采用 10 引线 VSSOP 封装。