封装信息
| 封装 | 引脚 FCBGA (ACK) | 256 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 90 | JEDEC TRAY (5+1) |
DAC39RFS10EF 的特性
- 10.24GSPS/20.48GSPS、多奈奎斯特 DAC 内核
- 最大输入数据速率与 DAC 分辨率:
- 16 位:1.22GSPS 复频率
- 11 位:3.41GSPS 复频率
- 9 位、单通道、DES 模式:15.12GSPS
- 8 位、单通道、DES 模式:20.48GSPS
- 9 位、双通道:7.56GSPS/通道
- 8 位、双通道:10.24GSPS/通道
- 输出带宽 (-3dB):12GHz
- fOUT = 2.997GHz、DES2XL 模式下、DEM/抖动打开时的性能
- 本底噪声(小信号): –150dBFS/Hz
- SFDR (-0.1dBFS):77dBc
- IMD3(每个音调 –7dBFS):–69dBc
- 四个集成式数字上变频器 (DUC)
- 内插:1x、2x、3x、4x、6x、8x、12x ...256x
- 用于 I/Q 输出的复基带 DUC
- 用于双通道直接射频采样的复数到实数上变频
- 64 位频率分辨率 NCO
- 快速重新配置接口,可实现快速跳频
- 具有 200MHz 时钟的 4 位数据
- 60ns 重新配置(32 位频率)
- 具有相位相干的任何跳频
- JESD204C 接口
- 最多 16 个通道,速率高达 12.8Gbps
- 符合 C-S 类子类 1
- 内部交流耦合电容
- 用于自动 SYSREF 计时校准的 SYSREF 窗口
DAC39RFS10EF 的说明
DAC39RF10EF 和 RFS10EF 是一系列具有 16 位分辨率的双通道和单通道数模转换器 (DAC)。这些器件可用作非内插或内插 DAC,用于直接射频采样或复数基带信号生成。单通道的最大输入数据速率为 20.48GSPS,双通道的最大输入数据速率为 10.24GSPS。该器件可在超过 8GHz 的载波频率下生成高达 10GHz、2.73GHz 或 1GHz 的信号带宽(8、11 和 16 位输入分辨率),从而支持对 C 带至 X 带进行直接采样。
高采样率、输出频率范围、64 位 NCO 频率分辨率和任何具有相位相干的跳频也使得 DAC39RF10EF 和 RFS10EF 能实现任意波形生成 (AWG) 和直接数字合成 (DDS)。
符合 JESD204B 和 JESD204C 标准的串行接口具有 16 个接收器对,速率高达 12.8Gbps。该接口符合 JESD204B 和 JESD204C 子类 1 标准,可通过使用 SYSREF 实现确定性延迟和多器件同步。