封装信息
封装 | 引脚 NFBGA (ZAY) | 196 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
DAC34SH84 的特性
- 低功耗:1.5GSPS 时为 1.8W(完全工作条件下)
- 多 DAC 同步
- 可选 2x,4x,8x,16x
内插滤波器
- 阻带衰减 > 90 dBc
- 灵活的片载复杂混频
- 两个支持 32 位数控振荡器 (NCO) 的精细混频器
- 省电模式粗糙混音器:±n×fS/8
- 高性能、低抖动时钟倍乘锁相环路 (PLL)
- 数字 I 与 Q
校正
- 增益、相位和偏移
- 数字反相正弦滤波器
- 32
位 DDR 灵活低压差分信号 (LVDS) 输入数据总线
- 8 样品输入 FIFO
- 支持高达 750 每秒百万次采样 (MSPS) 的数据速率
- 数据样式检查器
- 奇偶效验检测
- 温度传感器
- 可扩展差动输出:10mA 至 30mA
- 196 焊球、12mm × 12mm NFBGA
应用范围
- 蜂窝基站
- 分集传输
- 宽频带通信
All trademarks are the property of their respective owners.
DAC34SH84 的说明
DAC34SH84 是一款采样速率高达 1.5GSPS 的极低功耗、高动态范围、四通道、16 位数模转换器 (DAC)。
该器件包含的 特性 可简化复杂传输架构的设计:阻带衰减超过 90dB 的 2x 至 16x 数字插值滤波器可简化数据接口和重建滤波器。独立的复杂混音器支持灵活载波布局。
一个高性能低抖动时钟乘法器可简化器件计时,而又不会对动态范围造成太大影响。数字正交调制器校正 (QMC) 可在直接上变频应用中为通道间的增益、偏移和相位实现完整的 IQ 补偿。
数字数据可通过一个带有片上端接的 32 位宽 LVDS 数据总线输入器件。此宽总线可处理高带宽信号。该器件包含一个 FIFO、数据样式检查器以及奇偶测试功能来简化输入接口。此外,该接口还可实现多种器件的全面同步。
该器件在 -40°C 至 85°C 的完整工业温度范围内额定运行,采用 196 焊球、12mm x 12mm、间距为 0.8mm 的 NFBGA 封装。
DAC34SH84 功耗较低、支持高带宽、具备出色的串扰性能和高动态范围 特性 ,非常适合下一代通信系统。