CDCVF855PWR

正在供货

2.5V 锁相环路 DDR 时钟驱动器 | PW | 28 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: CDCVF855PWR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CDCVF855PW 正在供货
包装数量 | 包装 50 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 28
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

CDCVF855 的特性

  • Spread-Spectrum Clock Compatible
  • Operating Frequency: 60 MHz to 220 MHz
  • Low Jitter (Cycle-Cycle): ±60 ps (±40 ps at 200 MHz)
  • Low Static Phase Offset: ±50 ps
  • Low Jitter (Period): ±60 ps (±30 ps at 200 MHz)
  • 1-to-4 Differential Clock Distribution (SSTL2)
  • Best in Class for VOX = VDD/2 ±0.1 V
  • Operates From Dual 2.6-V or 2.5-V Supplies
  • Available in a 28-Pin TSSOP Package
  • Consumes < 100-µA Quiescent Current
  • External Feedback Pins (FBIN, FBIN) Are Used to Synchronize the Outputs to the Input Clocks
  • Meets/Exceeds JEDEC Standard (JESD82-1) For DDRI-200/266/333 Specification
  • Meets/Exceeds Proposed DDRI-400 Specification (JESD82-1A)
  • Enters Low-Power Mode When No CLK Input Signal Is Applied or PWRDWN Is Low
  • APPLICATIONS
    • DDR Memory Modules (DDR400/333/266/200)
    • Zero-Delay Fan-Out Buffer

CDCVF855 的说明

The CDCVF855 is a high-performance, low-skew, low-jitter, zero-delay buffer that distributes a differential clock input pair (CLK, CLK) to 4 differential pairs of clock outputs (Y[0:3], Y[0:3]) and one differential pair of feedback clock outputs (FBOUT, FBOUT). The clock outputs are controlled by the clock inputs (CLK, CLK), the feedback clocks (FBIN, FBIN), and the analog power input (AVDD). When PWRDWN is high, the outputs switch in phase and frequency with CLK. When PWRDWN is low, all outputs are disabled to a high-impedance state (3-state) and the PLL is shut down (low-power mode). The device also enters this low-power mode when the input frequency falls below a suggested detection frequency that is below 20 MHz (typical 10 MHz). An input frequency-detection circuit detects the low-frequency condition and, after applying a >20-MHz input signal, this detection circuit turns the PLL on and enables the outputs.

When AVDD is strapped low, the PLL is turned off and bypassed for test purposes. The CDCVF855 is also able to track spread-spectrum clocking for reduced EMI.

Because the CDCVF855 is based on PLL circuitry, it requires a stabilization time to achieve phase-lock of the PLL. This stabilization time is required following power up. The CDCVF855 is characterized for both commercial and industrial temperature ranges.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CDCVF855PW 正在供货
包装数量 | 包装 50 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息