CDCV304TPWREP

正在供货

增强型产品通用和 PCI-X 1:4 时钟缓冲器 | PW | 8 | -40 to 105

正在供货 可提供定制卷带
等同于: CDCV304TPWREP.A, V62/12618-01XE 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

CDCV304-EP 的特性

  • 通用且 PCI-X 1:4 时钟缓冲器
  • 运行频率
    • 0 MHz 至 200 MHz 通用
  • 低输出偏斜: <100 ps
  • 分配一个时钟输入至一组四个输出
  • 当输出使能引脚 (OE) 为低电平时,驱动输出的输出使能控制为低电平
  • 由 3.3-V 或者 2.5-V 单电源供电运行
  • 符合 PCI-X 标准
  • 8-引脚薄型小尺寸 (TSSOP) 封装

CDCV304-EP 的说明

CDCV304 是一款高性能、低偏斜、通用 PCI-X 兼容型时钟缓冲器。 它分配一个输入时钟信号 (CLKIN) 至输出时钟 (1Y[0:3])。 它专为与 PCI-X 应用一起使用而设计。 CDCV304 运行在 3.3 V 和 2.5 V 电源电压上,因此此器件与 3.3-V PCI-X 规范兼容。

CDCV304 额定运行温度介于 –40°C 至 105°C 之间。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息