封装信息
| 封装 | 引脚 VQFN (RHB) | 32 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
CDCUN1208LP 的特性
- 支持 PCIe 1/2/3 代
- 配置选项(通过引脚或 SPI/I2C):
- 输入类型(高速电流驱动能力 (HCSL),低压差分信号 (LVDS),低压 COMS (LVCOMS))
- 输出类型 (HCSL,LVDS,LVCOMS)
- 信号边沿速率(慢、中、快)
- 时钟输入分配值 (/1, /2, /4, /8) - 只适用于 IN2
- 低功耗与电源管理 特性,包括 1.8V 运行和输出使能控制
- 具有集成稳压器,可改进 PSNR
- 卓越的附加抖动性能
- LVDS 在 100MHz 时具有
200 fs RMS(10kHz 至 20MHz) - HCSL 在 100MHz 时具有
160 fs RMS(10kHz 至 20MHz)
- LVDS 在 100MHz 时具有
- 最大工作频率:
- 差分模式:高达 400MHz
- LVCOMS 模式:高达 250MHz
- ESD 保护超过 2kV HBM、500V CDM
- 工业温度范围(–40°C 至 85°C)
- 宽电源范围(1.8V、2.5V 或者 3.3V)
CDCUN1208LP 的说明
CDCUN1208LP 是一款 2:8 扇出缓冲器,具有宽工作电源电压范围、两个通用差分/单端输入以及具有边沿速率控制的通用输出(HCSL、LVDS 或 LVCMOS)。时钟缓冲器支持 PCIe 1/2/3 代。其中一个器件输入包括可提供 /1、/2、/4 或 /8 分频值的分频器。CDCUN1208LP 采用 32 引脚 QFN 封装,从而减小了解决方案的尺寸。此器件非常灵活并易于使用。某些特定引脚的状态决定了器件在加电时的配置。或者,CDCUN1208P 提供一个 SPI/I2C 端口,在此端口上有一个主机处理器来控制器件的设置。CDCUN1208P 提供出色的附加抖动性能且功耗很低。输出部分包括四个专用电源引脚,这些引脚能够启用来自不同电源域的输出端口。这一功能使得时钟器件能够在不同的 LVCOMS 电平上切换,而无需外部逻辑电平转换电路。