8-pin (PW) package image

CDCS504TPWRQ1

正在供货

时钟缓冲器/时钟倍频器 | PW | 8 | -40 to 105

正在供货 可提供定制卷带
等同于: CDCS504TPWRQ1.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

CDCS504-Q1 的特性

  • 符合汽车应用 标准
  • 具有下列结果的 AEC-Q100 测试指南:
    • 器件温度 2 级:–40°C 至 105°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C3B
  • 属于易用型时钟发生器器件系列的一部分
  • 具有可选输出频率的时钟乘法器
  • 可使用一个外部控制引脚来选择 x1 或者 x4 的频率倍乘
  • 通过控制引脚进行输出禁用
  • 单一 3.3V 器件电源
  • 宽温度范围:-40°C 至 105°C
  • 节省空间的 8 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装
  • 使用 CDCS504-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

CDCS504-Q1 的说明

CDCS504-Q1 器件是一款带有可选频率倍乘的 LVCMOS 输入时钟缓冲器。

CDCS504-Q1 具有输出使能引脚。

此器件在输入上接受一个 3.3V LVCMOS 信号。

这个输入信号由一个锁相环路 (PLL) 处理,此环路的输出频率或者与输入频率相等或者被乘以因子 4。

这样一来,该器件可生成介于 2MHz 和 108MHz 之间的输出频率。

独立的控制引脚可用于启用或者禁用输出。CDCS504-Q1 器件在 3.3V 环境下工作。

其特征在于运行温度范围介于 -40°C 至 105°C 之间,并采用 8 引脚 TSSOP 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息