封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHB) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
CDCM9102 的特性
- 包括锁相环路 (PLL)、压控振荡器 (VCO)、和回路过滤器的集成型低噪声时钟生成器
- 2 个低噪声 100MHz 时钟(低电压正射极耦合逻辑 (LVPECL),低压差分信号 (LVDS),或者低压 CMOS (LVCOMS)
对)
- 支持高速电流控制逻辑 (HCSL) 信号传输电平
(交流耦合) - 典型周期抖动:峰值到峰值 (pk-pk) 21ps
- 典型随机抖动:510ps RMS
- 由引脚设定的输出类型
- 支持高速电流控制逻辑 (HCSL) 信号传输电平
- 附加单端 25MHz 输出
- 集成晶振输入接受
25MHz 晶振 - 输出使能引脚,可关断器件和输出
- 32 引脚 5mm × 5mm 超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
- 静电放电 (ESD) 保护超过 2000V 人体模型 (HBM) 和 500V 带电器件模型 (CDM)
- 工业温度范围(-40°C 至 85°C)
- 3.3V 电源
应用范围
- PCI Express
1 代、2 代和 3 代的基准时钟生成 - 通用计时
All trademarks are the property of their respective owners.
CDCM9102 的说明
CDCM9102 是一款为诸如 PCI Express的通信标准提供基准时钟而设计的低抖动时钟生成器. 该器件最高支持 PCIE 3 代,易于配置和使用。CDCM9102 提供 2 个 100MHz 差分时钟端口。这些端口支持的输出类型包括 LVPECL,LVDS,或者一对 LVCMOS 缓冲器。HCSL 信号传输由交流耦合网络提供支持。用户配置捆绑器件引脚所需的输出缓冲器类型。此外,提供一个单端 25 MHz 时钟输出端口。这一端口的使用包括通用计时、计时以太网物理层 (PHY)、或者为附加的时钟生成器提供一个基准时钟。所有生成的时钟来自一个单一外部 25MHz 晶体。