48-pin (RGZ) package image

CDCM6208V2RGZR 正在供货

2:8 超低功耗、低抖动时钟发生器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CDCM6208V2RGZT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGZ) | 48
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

CDCM6208 的特性

  • 低功耗、高性能:
    • 低噪声合成器(265 fs-rms 典型抖动)或低噪声抖动清除器(1.6 ps-rms 典型抖动)
    • 0.5W 典型功耗
    • 高通道间隔离和出色的 PSRR
    • 可通过灵活的 1.8V、2.5V 和 3.3V 电源实现器件性能定制,支持混合输出电压
  • 灵活的频率规划:
    • 支持与 LVPECL 相似的、CML、或者与 LVDS 相似的信令的 4x 整数向下分频差分时钟输出
    • 支持 HCSL、与 LVDS 相似的信令或 8 CMOS 输出的 4x 小数或整数分频差分时钟输出
    • 小数输出分频器可实现 0ppm 至低于 1ppm 的频率误差,无需晶体振荡器和其他时钟生成器
    • 输出频率最高可达 800MHz
  • 两个差分输入、XTAL 支持、智能开关功能
  • SPI,I2C 和引脚可编程
  • 专业用户 GUI,可实现快速设计交付
  • 7 × 7mm 48-VQFN 封装 (RGZ)
  • -40°C 至 85°C 的温度范围

CDCM6208 的说明

CDCM6208 是一款多用途、低抖动低功耗频率合成器,此频率合成器能够利用特有低频晶振或 CML、LVPECL、LVDS 或 LVCMOS 信号的两路输入之一来生成八路低抖动时钟输出,输出可在类似于 LVPECL 的高摆幅 CML、正常摆幅 CML、类似于 LVDS 的低功耗 CML、HCSL 或 LVCMOS 中进行选择,广泛适用于各类无线基础设施基带、小型蜂窝、有线数据通信、计算、低功耗医疗成像以及便携式测试和测量 应用。CDCM6208 还 具有 用于其中四路输出的创新型小数分频器架构,能够生成精度高于 1ppm 的任意频率。CDCM6208 可通过 I2C 或 SPI 编程接口进行轻松配置,且在没有串行接口的情况下,还可提供引脚模式,通过控制引脚将器件设置为 32 种不同预编程配置中的其中一种。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CDCM6208V2RGZT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息