CDCLVP2104RHDT

正在供货

低抖动双通道 1:4 通用至 LVPECL 缓冲器 | RHD | 28 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: CDCLVP2104RHDT.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CDCLVP2104RHDR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAuAg
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RHD) | 28
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

CDCLVP2104 的特性

  • Dual 1:4 Differential Buffer
  • Two Clock Inputs
  • Universal Inputs Can Accept LVPECL,
    LVDS, LVCMOS/LVTTL
  • Eight LVPECL Outputs
  • Maximum Clock Frequency: 2 GHz
  • Maximum Core Current Consumption: 78 mA
  • Very Low Additive Jitter: <100 fs,
    RMS in 10-kHz to 20-MHz Offset Range
  • 2.375-V to 3.6-V Device Power Supply
  • Maximum Propagation Delay: 450 ps
  • Maximum 15 ps Within Bank Output Skew
  • LVPECL Reference Voltage, VAC_REF,
    Available for Capacitive-Coupled Inputs
  • Industrial Temperature Range: –40°C to +85°C
  • Supports 105°C PCB Temperature (Measured with a Thermal Pad)
  • Available in 5-mm × 5-mm, 28-Pin VQFN (RHD) Package
  • ESD Protection Exceeds 2000 V (HBM)

CDCLVP2104 的说明

The CDCLVP2104 is a highly versatile, low additive jitter buffer that can generate eight copies of LVPECL clock outputs from two LVPECL, LVDS, or LVCMOS inputs for a variety of communication applications. It has a maximum clock frequency up to 2 GHz. Each buffer block consists of one input that feeds two LVPECL outputs. The overall additive jitter performance is less than 0.1 ps, RMS from 10 kHz to 20 MHz, and overall output skew is as low as 15 ps, making the device a perfect choice for use in demanding applications.

The CDCLVP2104 clock buffer distributes two clock inputs (IN0, IN1) to eight pairs of differential LVPECL clock outputs (OUT0, OUT7) with minimum skew for clock distribution. Each buffer block consists of one input that feeds two LVPECL clock outputs. The inputs can be LVPECL, LVDS, or LVCMOS/LVTTL.

The CDCLVP2104 is specifically designed for driving 50-Ω transmission lines. When driving the inputs in single-ended mode, the LVPECL bias voltage (VAC_REF) must be applied to the unused negative input pin. However, for high-speed performance up to 2 GHz, differential mode is strongly recommended.

The CDCLVP2104 is characterized for operation from &3150;40°C to +85°C and is available in a 5-mm × 5-mm, QFN-28 package.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CDCLVP2104RHDR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息