CDCLVD2106RHAT

正在供货

低抖动双路 1:6 通用至 LVDS 缓冲器 | RHA | 40 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: CDCLVD2106RHAT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CDCLVD2106RHAR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RHA) | 40
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

CDCLVD2106 的特性

  • Dual 1:6 Differential Buffer
  • Low Additive Jitter: <300 fs rms
    in 10 kHz – 20 MHz
  • Low Within Bank Output Skew of 45 ps (Max)
  • Universal Inputs Accept LVDS, LVPECL, LVCMOS
  • One Input Dedicated for Six Outputs
  • Total of 12 LVDS Outputs, ANSI EIA/TIA-644A Standard Compatible
  • Clock Frequency up to 800 MHz
  • 2.375–2.625 V Device Power Supply
  • LVDS Reference Voltage, VAC_REF,
    Available for Capacitive Coupled Inputs
  • Industrial Temperature Range –40°C to 85°C
  • Packaged in 6 mm × 6 mm 40-pin QFN (RHA)
  • ESD Protection Exceeds 3-kV HBM, 1-kV CDM
  • APPLICATIONS
    • Telecommunications/Networking
    • Medical Imaging
    • Test and Measurement Equipment
    • Wireless Communications
    • General Purpose Clocking

CDCLVD2106 的说明

The CDCLVD2106 clock buffer distributes two clock inputs (IN0, IN1) to a total of 12 pairs of differential LVDS clock outputs (OUT0, OUT11). Each buffer block consists of one input and 6 LVDS outputs. The inputs can either be LVDS, LVPECL, or LVCMOS.

The CDCLVD2106 is specifically designed for driving 50-Ω transmission lines. In case of driving the inputs in single ended mode, the appropriate bias voltage (VAC_REF) should be applied to the unused negative input pin.

Using the control pin (EN), outputs can be either disabled or enabled. If the EN pin is left open two buffers with all outputs are enabled, if switched to a logical "0" both buffers with all outputs are disabled (static logical "0"), if switched to a logical "1", one buffer with six outputs is disabled and another buffer with six outputs is enabled. The part supports a fail safe function. It incorporates an input hysteresis, which prevents random oscillation of the outputs in absence of an input signal.

The device operates in 2.5V supply environment and is characterized from –40°C to 85°C (ambient temperature). The CDCLVD2106 is packaged in small 40-pin, 6-mm × 6-mm QFN package.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CDCLVD2106RHAR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +