封装信息
| 封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
CDCEL913 的特性
- 可编程时钟发生器系列器件
- CDCE913/CDCEL913:1-PLL,3 个输出
- CDCE925/CDCEL925:2-PLL,5 个输出
- CDCE937/CDCEL937:3-PLL,7 个输出
- CDCE949/CDCEL949:4-PLL,9 个输出
- 系统内可编程和 EEPROM
- 串行可编程易失性寄存器
- 用于存储客户设置的非易失性 EEPROM
- 灵活的输入计时理念
- 外部晶体:8MHz 至 32MHz
- 片上 VCXO:拉动范围 ±150ppm
- 高达 160MHz 的单端 LVCMOS
- 高达 230MHz 的自由可选输出频率
- 低噪声 PLL 内核
- 已集成的 PLL 环路滤波器组件
- 低电平周期抖动(典型值 50ps)
- 独立的输出电源引脚
- CDCE913:3.3V 和 2.5V
- CDCEL913:1.8V
- 灵活的时钟驱动器:
- 三个用户可定义的控制输入 [S0/S1/S2],例如 SSC 选择、频率切换、输出使能或断电
- 为视频、音频、USB、IEEE1394、RFID、Bluetooth、WLAN、Ethernet™ 和 GPS 生成高精度时钟
- 生成适用于 TI- DaVinci™、OMAP™ 和 DSP 的常见时钟频率
- 可编程 SSC 调制
- 启用 0PPM 时钟生成功能
- 1.8V 器件电源
- 宽温度范围:-40°C 至 85°C
- 采用 TSSOP 封装
- 适用于简易 PLL 设计和编程的开发和编程套件 (TI Pro-Clock™)
CDCEL913 的说明
CDCE913 和 CDCEL913 器件是基于 PLL 且兼具低成本和高性能的模块化可编程时钟合成器。此类器件可通过单个输入频率生成多达 3 个输出时钟。借助集成的可配置 PLL,可在系统内针对任何时钟频率(高达 230MHz)对每个输出进行编程。
CDCx913 具有单独的输出电源引脚 (VDDOUT),对于 CDCEL913,此引脚上的电压为 1.8V,而对于 CDCE913,此引脚上的电压为 2.5V 至 3.3V。
此输入接受一个外部晶体或 LVCMOS 时钟信号。凭借可选片上 VCXO,可将输出频率与外部控制信号同步。
PLL 支持 SSC(展频时钟),从而改善抗电磁干扰 (EMI) 性能。
为了轻松实现器件自定义来满足应用需要,该器件支持使用非易失性 EEPROM 进行编程。所有器件设置均可通过 SDA/SCL 总线(一种二线制串行接口)进行编程。
CDCx913 在 1.8V 环境下工作,工作温度范围为 –40°C 至 85°C。