封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
CD74HCT30 的特性
- 兼容 LSTTL 输入逻辑
- VIL(max) = 0.8V,VIH(min) = 2V
- 兼容 CMOS 输入逻辑
- 在电压为 VOL、VOH 时,II ≤ 1µA
- 缓冲输入
- 工作电压为 4.5 V 至 5.5 V
- 宽工作温度范围:-55°C 至 +125°C
- 支持多达 10 个 LSTTL 负载的扇出
- 与 LSTTL 逻辑 IC 相比,可显著降低功耗
CD74HCT30 的说明
该器件包含一个独立 8 输入与非门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A ● B ● C ● D ● E ● F ● G ● H。