封装信息
封装 | 引脚 SOP (NS) | 14 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
CD74HC4075 的特性
- 缓冲输入
- 宽工作电压范围:2V 至 6V
- 宽工作温度范围:-55°C 至 +125°C
- 支持多达 10 个 LSTTL 负载的扇出
- 与 LSTTL 逻辑 IC 相比,可显著降低功耗
CD74HC4075 的说明
该器件包含三个独立的 3 输入或门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A + B + C。