CD74HC00M96G4

正在供货

4 通道、2 输入、2V 至 6V、5.2mA 驱动强度与非门 | D | 14 | -55 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: CD74HC00M96G4.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 14
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

CD74HC00 的特性

  • 缓冲输入
  • 宽工作电压范围:2V 至 6V
  • 宽工作温度范围: –55°C 至 +125°C
  • 支持多达 10 个 LSTTL 负载的扇出
  • 与 LSTTL 逻辑 IC 相比,可显著降低功耗

CD74HC00 的说明

此器件包含 四个独立的 2 输入与非门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A ● B。