封装信息
| 封装 | 引脚 PDIP (N) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
| 包装数量 | 包装 25 | TUBE |
CD74AC161 的特性
- 内部超前功能,支持快速计数
- 用于 n 位级联的进位输出
- 同步计数
- 同步可编程
- 防 SCR 闩锁 CMOS 工艺和电路设计
- ESD 保护超过 2kV(根据 MIL-STD-883 方法 3015)
CD74AC161 的说明
AC161 器件为 4 位二进制计数器。这些同步、可预置的计数器具有内部进位超前功能,适用于高速计数应用。