封装信息
| 封装 | 引脚 WQFN (BQB) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
CD74AC151 的特性
- 交流类型的工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,并在电源电压的 30% 时具有平衡的抗噪性能
- 8:1 线多路复用器可作为以下器件运行:
- 布尔函数发生器
- 并行转串行转换器
- 数据选择器
- 双极 F、AS 和 S 的速度,同时显著降低功耗并平衡传播延迟
- ±24mA 输出驱动电流
- 扇出至 15 个 F 器件
- 防 SCR 闩锁 CMOS 工艺和电路设计
CD74AC151 的说明
该数据选择器/多路复用器支持完整二进制解码,可从八个数据源中选择其中一个。选通 (G) 输入必须设为逻辑低电平,才能启用输入。将选通端子设为高电平,会强制 W 输出端输出高电平,Y 输出端输出低电平。