CD54HC4051F3A

正在供货

高速 CMOS 逻辑模拟多路复用器/多路信号分离器 | J | 16 | -55 to 125

正在供货 可提供批次和生产日期代码选项
等同于: CD54HC4051F3A.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CD54HC4051F3A.A 正在供货 可提供批次和生产日期代码选项
包装数量 | 包装 25 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Military
RoHS No
REACH Affected
引脚镀层/焊球材料 SnPb
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 CD54HC4051 信息

封装信息

封装 | 引脚 CDIP (J) | 16
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 25 | TUBE

CD54HC4051 的特性

  • 宽模拟输入电压范围:±5V(最大值)
  • 低导通电阻:
    • 70Ω(典型值)(VCC – VEE = 4.5V)
    • 40Ω(典型值)(VCC – VEE = 9V)
  • 低开关间串扰
  • 快速开关和传播速度
  • 先断后合开关
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 工作控制电压:4.5V 至 5.5V
  • 开关电压:0V 至 10V
  • 直接 LSTTL 输入逻辑兼容性VIL = 0.8V(最大值),VIH = 2V(最小值)
  • CMOS 输入兼容性在 VOL、VOH 下 II ≤ 1µA

CD54HC4051 的说明

CDx4HC405x 和 CDx4HCT405x 器件是数字控制的模拟开关,它使用硅栅 CMOS 技术并借助标准 CMOS 集成电路的低功耗特性来实现与 LSTTL 接近的运行速度。

该模拟多路复用器和多路信号分离器可控制模拟电压,该电压可能会在整个电源电压范围内变化(例如,VCC 变为 VEE)。它是双向开关,可将任何模拟输入用作输出,反之亦然。该开关具有低导通电阻和低关断泄漏。此外,该器件还具有使能控制,当处于高电平时将禁用所有开关,将其置于关断状态。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CD54HC4051F3A.A 正在供货 可提供批次和生产日期代码选项
包装数量 | 包装 25 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +