CD4086BE

正在供货

CMOS 可扩展 4 通道 2 输入与或非门 | N | 14 | -55 to 125

等同于: CD4086BE.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 CD4086B 信息

封装信息

封装 | 引脚 PDIP (N) | 14
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 25 | TUBE

CD4086B 的特性

  • Medium-speed operation - tPHL = 90 ns; tPLH = 140 ns (typ.) at 10 V
  • INHIBIT and ENABLE inputs
  • Buffered outputs
  • 100% tested for quiescent current at 20 V
  • Maximum input leakage current of 18 V over full package-temperature range; 100 nA at 18 V and 25°C
  • Noise margin (over full package temperature range):
        1 V at VDD = 5 V
        2 V at VDD = 10 V
        2.5 V at VDD = 15 V
  • Standardized, symmetrical output characteristics
  • 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings
  • Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of 'B' Series CMOS Devices"

CD4086B 的说明

CD4086B contains one 4-wide 2-input AND-OR-INVERT gate with an INHIBIT/(EXP\) input and an ENABLE/EXP input. For a 4-wide A-O-I function INHIBIT/(EXP\) is tied to VSS and ENABLE/EXP to VDD. See Fig. 10 and its associated explanation for applications where a capability greater than 4-wide is required.

The CD4086B types are supplied in 14-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix), 14-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 14-lead small-outline packages (M, MT, M96, and NSR suffixes), and 14-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes).