封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 90 | TUBE |
CD4053B 的特性
- 各种数字和模拟信号电平:
- 数字:3 V 至 20 V
- 模拟:≤ 20V P-P
- 在 V DD – V EE = 18V 时的 15V P-P 信号输入范围内,具有 125Ω(典型值)的低导通电阻
- 在 V DD – V EE = 18V 时,通道漏电流为 ±100pA(典型值),具有高关断电阻
- 适用于 3V 至 20V 数字寻址信号(V DD – V SS = 3V 至 20V)的逻辑电平转换功能,可将模拟信号切换至与 20V P-P (V DD – V EE = 20V) 相匹配的开关特性,V DD – V EE = 15V 时,r ON = 5Ω(典型值),在所有数字控制输入和电源条件下,具有极低的静态功率损耗,在 V DD – V SS = V DD – V EE = 10V 时,功率损耗为 0.2µW(典型值)
- 二进制地址片上解码
- 5V、10V 和 15V 参数额定值
- 针对 20V 下的静态电流进行了 100% 测试
- 在全封装温度范围内,18V 时的最大输入电流为 1µA,18V 和 25°C 时为 100nA
- 先断后合开关消除了通道重叠
CD4053B 的说明
CD405xB 模拟多路复用器和多路信号分离器是数字控制的模拟开关,具有低接通阻抗和极低的关断漏电流。这些多路复用器电路在整个 V DD – V SS 和 V DD – V EE 电源电压范围内,消耗的静态功率极低,而不受控制信号的逻辑状态影响。