封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
CD4049UB 的特性
- CD4049UB 反相
- CD4050B 同相
- 用于驱动 2 个 TTL 负载的高灌电流
- 高电平至低电平逻辑转换
- 针对 20V 下的静态电流进行了 100% 测试
- 在整个封装温度范围内,18V 时的最大输入电流为 1µA,而在 18V 和 25°C 时为 100nA
- 5V、10V 和 15V 参数额定值
CD4049UB 的说明
CD4049UB 和 CD4050B 器件为反相和同相六路缓冲器,仅使用一个电源电压 (VCC) 即可实现逻辑电平转换。使用这些器件进行逻辑电平转换时,输入信号高电平 (VIH) 可以超过 VCC 电源电压用于逻辑电平转换。这些器件可用作 CMOS 至 DTL 或 TTL 转换器,并可直接驱动两个 DTL 或 TTL 负载。VCC = 5V,VOL ≤ 0.4V 且 IOL ≥ 3.3mA。