CD4041UBF3A

正在供货

CMOS 四原码/补码缓冲器 | J | 14 | -55 to 125

正在供货 可提供批次和生产日期代码选项
等同于: CD4041UBF3A.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CD4041UBF3A.A 正在供货 可提供批次和生产日期代码选项
包装数量 | 包装 25 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Military
RoHS No
REACH Affected
引脚镀层/焊球材料 SnPb
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 CD4041UB-MIL 信息

封装信息

封装 | 引脚 CDIP (J) | 14
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 25 | TUBE

CD4041UB-MIL 的特性

  • Balanced sink and source current; approximately 4 times standard "B" drive
  • Equalized delay to true and complement outputs
  • 100% tested for quiescent current at 20 V
  • Maximum input current of 1 µA at 18 V over full package temperature range; 100nA at 18 V and 25°C
  • 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings
  • Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13A, "Standard Specifications for Description of ’B’ Series CMOS Devices"
  • Applications:
    • High current source/sink driver
    • CMOS-to-DTL/TTL Converter Buffer
    • Display driver
    • MOS clock driver
    • Resistor network driver (Ladder or weighted R)
    • Buffer
    • Transmission line driver

CD4041UB-MIL 的说明

CD4041UB types are quad true/complement buffers consisting of n- and p-channel units having low channel resistance and high current (sourcing and sinking) capability. The CD4041UB is intended for use as a buffer, line-driver, or CMOS-to-TTL driver. It can be used as an ultra-low power resistor-network driver for A/D and D/A conversion, as a transmission-line driver, and in other applications where high noise immunity and low power dissipation are primary design requirements.

The CD4041UB types are supplied in 14-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix), 14-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 14-lead small-outline packages (M, MT, M96, and NSR suffixes), and 14-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes).

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CD4041UBF3A.A 正在供货 可提供批次和生产日期代码选项
包装数量 | 包装 25 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +