CD4035BF

正在供货

CMOS 4 级并行输入/并行输出移位寄存器 | J | 16 | -55 to 125

等同于: CD4035BF.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Military
RoHS No
REACH Affected
引脚镀层/焊球材料 SnPb
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 CD4035B-MIL 信息

封装信息

封装 | 引脚 CDIP (J) | 16
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 25 | TUBE

CD4035B-MIL 的特性

  • 4-Stage clocked shift operation
  • Synchronous parallel entry on all 4 stages
  • JK\ inputs on first stage
  • Asynchronous True/Complement control on all outputs
  • Static flip-flop operation; Master-slave configuration
  • Buffered inputs and outputs
  • High speed — 12 MHz (typ.) at VDD = 10 V
  • 100% tested for quiescent current at 20 V
  • Standardized, symmetrical output characteristics
  • 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings
  • Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13A, "Standard Specifications for Description of 'B' Series CMOS Devices"
  • Applications:
    • Counters, Registers
      • Arithmetic-unit registers
      • Shift-left — shift right registers
      • Serial-to-parallel/parallel-to-serial conversions
    • Sequence generation
    • Control circuits
    • Code conversion

CD4035B-MIL 的说明

CD4035B is a four-stage clocked signal serial register with provision for synchronous PARALLEL inputs to each stage and SERIAL inputs to the first stage via JK\ logic. Register stages 2, 3, and 4 are coupled in a serial D flip-flop configuration when the register is in the serial mode (PARALLEL/SERIAL control low).

Parallel entry into each register stage is permitted when the PARALLEL/SERIAL control is high.

In the parallel or serial mode information is transferred on positive clock transitions.

When the TRUE/COMPLEMENT control is high, the true contents of the register are available at the output terminals. When the TRUE/COMPLEMENT control is low, the outputs are the complements of the data in the register. THe TRUE/COMPLEMENT control functions asynchronously with respect to the CLOCK signal.

JK\ input logic is provided on the first stage SERIAL input to minimize logic requirements particularly in counting and sequence-generation applications. With JK\ inputs connected together, the first stage becomes a D flip-flop. An asynchronous common RESET is also provided.

The CD4035B types are supplied in 16-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix), 16-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 16-lead small-outline packages (M, M96, MT and NSR suffixes), and 16-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes).

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息