CD3269A0YZPR

正在供货

音频发送器、按钮(无麦克风、3µA)和音调模式(麦克风、110µA、165kHz ACK 频率) | YZP | 6 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YZP) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

CD3269A 的特性

  • 与专门启用的音频接口(iPhone 和 iPad)兼容
  • 低静态电流
    • 按钮模式(不使用麦克风):3µA
    • 音调模式(使用麦克风):110µA
  • 微型 DSBGA (YZP) 封装
  • ESD 性能
    • 人体放电模式:2000V
    • 器件充电模式:500V

CD3269A 的说明

CD326x 支持两种工作模式:按钮模式和音调模式。按钮模式不支持麦克风。按钮模式将来自外部开关电阻器网络(连接到 REM 引脚)的直流电压传递到 MIC 引脚,以便从外部测量电压。音调模式支持麦克风,并可基于外部开关电阻器网络(连接到 REM 引脚)检测按钮按压操作。音调模式会生成相应的超声波信号,这些信号(通过 TONE 引脚上的驱动器输出)叠加在系统 MICBIAS 线路上。当连接到专门启用的音频接口时,此类信号即可控制音频功能。MIC 引脚上的输入直流偏置电平可控制选用按钮还是音调模式。在音调模式期间,CD326x 还提供控制或偏置外部 MEMS (微机电系统)技术麦克风模块的功能。