CD3269A
- 与专门启用的音频接口(iPhone 和 iPad)兼容
- 低静态电流
- 按钮模式(不使用麦克风):3µA
- 音调模式(使用麦克风):110µA
- 微型 DSBGA (YZP) 封装
- ESD 性能
- 人体放电模式:2000V
- 器件充电模式:500V
CD326x 支持两种工作模式:按钮模式和音调模式。按钮模式不支持麦克风。按钮模式将来自外部开关电阻器网络(连接到 REM 引脚)的直流电压传递到 MIC 引脚,以便从外部测量电压。音调模式支持麦克风,并可基于外部开关电阻器网络(连接到 REM 引脚)检测按钮按压操作。音调模式会生成相应的超声波信号,这些信号(通过 TONE 引脚上的驱动器输出)叠加在系统 MICBIAS 线路上。当连接到专门启用的音频接口时,此类信号即可控制音频功能。MIC 引脚上的输入直流偏置电平可控制选用按钮还是音调模式。在音调模式期间,CD326x 还提供控制或偏置外部 MEMS (微机电系统)技术麦克风模块的功能。
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
CD3269EVM-003 — CD3269 评估模块
CD326xEVM-003 可帮助设计人员评估 CD3268 和 CD3269 音频接口发送器的运行情况和性能。CD326x 是一款有线耳机信号发送器,具有低静态电流并与专门启用的音频接口兼容。该 EVM 内置开关电阻器网络,允许将模拟的按钮按压用作器件输入。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YZP) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点