封装信息
| 封装 | 引脚 QFM (MOZ) | 65 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 1,500 | LARGE T&R |
CC3350MOD 的特性
主要特性
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- CC33x1MOD 提供低功耗蓝牙 5.4
- 是能够运行 TCP/IP 协议栈的任何处理器或 MCU 主机的配套模块
- 集成了 2.4GHz 和 5GHz PA,适用于输出功率高达 +18.3dBm 的完整无线系统
- 工作温度:-40°C 至 +85°C
- 应用吞吐量高达 50Mbps
- 监管认证
- FCC: Z64-CC33DBMOD
- IC/ISED: 461I-CC33DBMOD
- ETSI/CE
- MIC (TELEC): 201-250530(测试等级:51)、201-250531(测试等级:50)
- 基于 CC3351 QuickTrack 认证芯片组
- 符合蓝牙控制器子系统标准
- Wi-Fi 6
- 2.4GHz 和 5GHz、20MHz,单空间流
- 支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ax 的 MAC、基带和射频收发器
- 目标唤醒时间 (TWT)、OFDMA、MU-MIMO(下行链路)、基本服务集着色和基于触发器的传输,可提高效率
- 基于硬件的加密和解密,支持 WPA2 和 WPA3
- 出色的互操作性
- 支持 4 位 SDIO 或 SPI 主机接口
- 低功耗蓝牙 5.4
- LE 编码 PHY(远距离)、LE 2M PHY(高速)和广播扩展
- 主机控制器接口 (HCI) 传输,具有 UART 或共享 SDIO 的选项
- 与 Wi-Fi 共享同一 RF 链和天线的内部共存机制
- 增强的安全性
- 安全主机接口
- 固件身份验证
- 防回滚保护
- 多角色支持(例如,并发 STA 和 AP),可连接不同射频通道(Wi-Fi 网络)上的 Wi-Fi 器件
- 可选天线分集或选择
- 3 线或 1 线 PTA,用于与额外 2.4GHz 无线电(例如 Thread 或 Zigbee)在外部共存
-
时钟源
- 40MHz XTAL 快速时钟(集成在模块中)
- 内部慢速时钟或外部 32.768kHz 慢速时钟
- 小封装尺寸
- 易于设计,采用 65 引脚 11mm × 11mm LGA 封装,间距为 0.65mm
CC3350MOD 的说明
SimpleLink™ Wi-Fi CC33xx 系列器件兼具经济性和可靠性,可支持工程师放心地连接更多应用。CC335xMOD 器件是经过认证的模块,旨在简化硬件设计并缩短上市时间。
- CC3350MOD:2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi 6 配套模块
- CC3351MOD:2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 配套模块
CC335xMOD 提供 Wi-Fi 和低功耗蓝牙的最新标准,同时与 Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) 和 Wi-Fi 5 (802.11ac) 保持兼容。这些 CC335xMOD 器件基于德州仪器 (TI) 的第 10 代连接组合芯片。因此,CC335xMOD 是基于成熟的技术设计而成。这些模块非常适合配备运行 TCP/IP 的 Linux 或 RTOS 主机的成本敏感型嵌入式应用。CC335xMOD 为物联网 (IoT) 的嵌入式器件应用带来了 Wi-Fi 6 的效率。