CC3300MODENIAMOZR

正在供货

SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套模块 | MOZ | 65 | -40 to 85

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
REACH Yes
MSL 等级/回流焊峰值温度 -
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A992C

封装信息

封装 | 引脚 QFM (MOZ) | 65
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 1,500 | LARGE T&R

CC3300MOD 的特性

主要特性

  • Wi-Fi 6 (802.11ax)
  • CC33x1MOD 提供低功耗蓝牙 5.4
  • 是能够运行 TCP/IP 协议栈的任何处理器或 MCU 主机的配套模块
  • 集成 2.4GHz PA,适用于输出功率高达 +18.4dBm 的完整无线系统
  • 工作温度:-40°C 至 +85°C
  • 应用吞吐量高达 50Mbps
  • 监管认证
    • FCC: Z64-CC33SBMOD
    • IC/ISED: 461I-CC33SBMOD
    • ETSI/CE
    • MIC (TELEC): 201-250389(测试等级:01)、201-250390(测试等级:00)
  • 基于 CC3301 QuickTrack 认证芯片组
  • 符合蓝牙控制器子系统标准
扩展特性

  • Wi-Fi 6
    • 2.4GHz、20MHz,单空间流
    • 支持 IEEE 802.11 b/g/n/ax 的 MAC、基带和射频收发器
    • 目标唤醒时间 (TWT)、OFDMA、MU-MIMO(下行链路)、基本服务集着色和基于触发器的传输,可提高效率
    • 基于硬件的加密和解密,支持 WPA2 和 WPA3
    • 出色的互操作性
    • 支持 4 位 SDIO 或 SPI 主机接口
  • 低功耗蓝牙 5.4
    • LE 编码 PHY(远距离)、LE 2M PHY(高速)和广播扩展
    • 主机控制器接口 (HCI) 传输,具有 UART 或共享 SDIO 的选项
    • 与 Wi-Fi 共享同一 RF 链和天线的内部共存机制
  • 增强的安全性
    • 安全主机接口
    • 固件身份验证
    • 防回滚保护
  • 多角色支持(例如,并发 STA 和 AP),可连接不同射频通道(Wi-Fi 网络)上的 Wi-Fi 器件
  • 可选天线分集或选择
  • 3 线或 1 线 PTA,用于与额外 2.4GHz 无线电(例如 Thread 或 Zigbee)在外部共存
  • 时钟源

    • 40MHz XTAL 快速时钟(集成在模块中)
    • 内部慢速时钟或外部 32.768kHz 慢速时钟
  • 小封装尺寸
    • 易于设计,采用 65 引脚 11mm × 11mm LGA 封装,间距为 0.65mm

CC3300MOD 的说明

SimpleLink™ Wi-Fi CC33xx 系列器件兼具经济性和可靠性,可支持工程师放心地连接更多应用。CC330xMOD 器件是经过认证的模块,旨在简化硬件设计并缩短上市时间。

  • CC3300MOD:2.4GHz Wi-Fi 6 配套模块
  • CC3301MOD:2.4GHz Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 配套模块

CC330xMOD 提供 Wi-Fi 和低功耗蓝牙的最新标准,同时与 Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) 和 保持兼容。这些 CC330xMOD 器件基于德州仪器 (TI) 的第 10 代连接组合芯片。因此,CC330xMOD 是基于成熟的技术设计而成。这些模块非常适合配备运行 TCP/IP 的 Linux 或 RTOS 主机的成本敏感型嵌入式应用。CC330xMOD 为物联网 (IoT) 的嵌入式器件应用带来了 Wi-Fi 6 的效率。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息