CC3100MODR11MAMOBT

正在供货

适用于物联网且具有 2 个 TLS/SSL 插槽的 SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 网络处理器模块 | MOB | 63 | -20 to 70

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CC3100MODR11MAMOBR 正在供货
包装数量 | 包装 750 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A992C

封装信息

封装 | 引脚 QFM (MOB) | 63
工作温度范围 (°C) -20 to 70
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

CC3100MOD 的特性

  • CC3100MOD 是一个 由 CC3100R11MRGC 组成的 Wi-Fi 模块, Wi-Fi 网络处理器 以及电源管理子系统。该完全集成模块包括所有必需的时钟、串行外设接口 (SPI) 闪存和无源器件。
  • 模块化 FCC、IC、 TELEC 和 CE 这些认证可帮助客户省力、省时、省钱
  • Wi-Fi CERTIFIED™ 模块,支持 Wi-Fi Alliance 成员申请证书转让
  • Wi-Fi 网络处理器子系统
    • 具有 Wi-Fi Internet-on-a chip™ 电路
    • 专用的 Arm 微控制器 (MCU)

      可充分减轻 外部 MCU 的 Wi-Fi 和互联网协议负载

    • ROM 中集成 Wi-Fi 驱动程序和多个互联网协议
    • 802.11 b/g/n 无线电、基带和媒体访问控制 (MAC)、Wi-Fi 驱动程序和请求
    • TCP/IP 堆栈
      • 业界通用 BSD 套接字应用编程接口 (API)
      • 8 个同步 TCP 或 UDP 套接字
      • 8 个套接字中的 2 个可以是 TLS 和 SSL 套接字
    • 强大的加密引擎,用于与针对 TLS 和 SSL 连接的 256 位 AES 加密的快速、安全 Wi-Fi 和互联网连接
    • 基站、AP 和 Wi-Fi Direct 模式
    • WPA2 个人版和企业版安全性
    • 适用于自主和快速 Wi-Fi 连接的 SimpleLink™ 连接管理器
    • SmartConfig™ 技术、AP 模式和 WPS2,这些技术用于实现简单且灵活的 Wi-Fi 配置
    • TX 功率
      • 1 DSSS 时为 17dBm
      • 11 CCK 时为 17.25dBm
      • 54 OFDM 时为 13.5dBm
    • RX 灵敏度
      • 1 DSSS 时为 –94.7dBm
      • 11 CCK 时为 –87dBm
      • 54 OFDM 时为 –73dBm
    • 应用吞吐量
      • UDP:16Mbps
      • TCP:13Mbps
  • 主机接口
    • 宽电源电压范围(2.3V 至 3.6V)
    • 可通过 SPI 或 UART 接口与 8 位、16 位和 32 位 MCU 或 ASIC 连接
    • 主机驱动程序占用空间低:小于 6KB
    • 支持 RTOS 和无操作系统应用
  • 电源管理子系统
    • 集成式直流/直流 转换器支持宽电源电压范围:
      • 直接电池模式:2.3V 至 3.6V
    • 电压为 3.6V 时为低功耗
      • 实时时钟 (RTC) 休眠:7µA
      • 待机:140µA
      • RX 流量:54 OFDM 时为 54 mA
      • TX 流量:54 OFDM 时为 223 mA
  • 模块上的 集成组件
    • 具有内部振荡器的 40.0MHz 晶体
    • 32.768kHz 晶体 (RTC)
    • 8Mbit SPI 串行闪存
    • 射频滤波器和无源器件
  • 1.27mm 间距、63 引脚、20.5mm × 17.5mm LGA 封装,可实现轻松组装和低成本 PCB 设计
  • 工作温度范围:–20°C 至 +70°C
  • 模块支持 SimpleLink 开发人员生态系统

CC3100MOD 的说明

向适用于物联网应用的低成本、低功耗 MCU 添加了 Wi-Fi®。 CC3100MOD 是一款 FCC、IC、CE、 和 Wi-Fi CERTIFIED™ 模块,属于 SimpleLink™ Wi-Fi 系列,可极大地简化互联网连接的实施。 CC3100MOD 集成了针对 Wi-Fi 和互联网的所有协议,极大程度降低了对主机 MCU 软件的要求。借助内置安全协议, CC3100MOD 解决方案可提供稳健且简单的安全体验。此外, CC3100MOD 是一个完整的平台解决方案,包括各种工具和软件、示例应用、用户和编程指南、参考设计以及 TI E2E™ 支持社区。 CC3100MOD 采用 LGA 封装,易于布置所有必需组件,包括串行闪存、射频滤波器、晶体和全集成无源器件。

Wi-Fi 网络处理器子系统具有 Wi-Fi Internet-on-a chip™ 电路,并包含一个额外的专用 Arm MCU,可减少主机 MCU 的。此子系统包含 802.11b/g/n 无线电、基带和具有强大加密引擎的 MAC,采用 256 位加密,可实现快速、安全的互联网连接。 CC3100MOD 模块支持基站、接入点和 Wi-Fi Direct 模式。此模块支持 WPA2 个人和企业安全性 以及 WPS 2.0。该子系统包含嵌入式 TCP/IP、TLS/SSL 堆栈、HTTP 服务器和多个互联网协议。

电源管理子系统包括支持宽电源电压范围的集成式直流/直流转换器。该子系统支持低功耗模式,例如 RTC 休眠,这需要大概 7µA 的电流。 CC3100MOD 模块可通过 SPI 或 UART 接口连接至任何 8 位、16 位或 32 位 MCU。该器件驱动程序最大程度地减少了主机内存占用要求,TCP 客户端应用只需不到 7KB 的代码存储器和 700B 的 RAM。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CC3100MODR11MAMOBR 正在供货
包装数量 | 包装 750 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息