48-pin (RGZ) package image

CC2652P1FRGZR 正在供货

具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU

正在供货 可提供定制卷带
等同于: CC2652P1FRGZR.Z 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格 (USD)
1 99 US$4.600
100 249 US$3.750
250 999 US$2.948
1,000 + 99,999,999 US$2.500

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu | NiPdAuAg
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A992C

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGZ) | 48
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

CC2652P 的特性

  • 微控制器
    • 功能强大的 48MHz Arm Cortex-M4F 处理器
    • EEMBC CoreMark 评分:148
    • 352kB 系统内可编程闪存
    • 256kB ROM,用于协议和库函数
    • 8kB 高速缓存 SRAM(也可作为通用 RAM 提供)
    • 80kB 超低泄漏 SRAMSRAM 通过奇偶校验得到保护,从而确保高度可靠运行。
    • 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
    • 支持无线 (OTA) 升级
  • 具有 4kB SRAM 的超低功耗传感器控制器
    • 采样、存储和处理传感器数据
    • 独立于系统 CPU 运行
    • 快速唤醒进入低功耗运行
  • TI-RTOS、驱动程序、引导加载程序、低功耗 Bluetooth 5.2 控制器和 IEEE 802.15.4 MAC 嵌入在 ROM 中,优化了应用尺寸
  • 符合 RoHS 标准的封装
    • 7mm × 7mm RGZ VQFN48(26 个 GPIO)
  • 外设
    • 数字外设可连接至任何 GPIO
    • 4 个 32 位或 8 个 16 位通用计时器
    • 12 位 ADC、200ksps、8 通道
    • 2 个具有内部基准 DAC 的比较器(1 个连续时间比较器、1 个超低功耗比较器)
    • 可编程电流源
    • 2× UART
    • 2 个同步串行接口 (SSI)(SPI、MICROWIRE 和 TI)
    • I2C 和 I2S
    • 实时时钟 (RTC)
    • AES 128 位和 256 位加密加速计
    • ECC 和 RSA 公钥硬件加速器
    • SHA2 加速器(包括至 SHA-512 的全套装)
    • 真随机数发生器 (TRNG)
    • 电容式检测,最多八个通道
    • 集成温度和电池监控器
  • 外部系统
    • 片上降压直流/直流转换器
  • 低功耗
    • 有源模式 RX: 6.9mA
    • 有源模式 TX 0dBm:7.3mA
    • 有源模式 TX 5dBm:9.6mA
    • 有源模式 TX (+10dBm): 22mA
    • 有源模式 TX (+20dBm):85mA
    • 有源模式 MCU 48MHz (CoreMark): 3.4mA (71µA/MHz)
    • 传感器控制器,低功耗模式,2MHz,运行无限循环: 30.1µA
    • 传感器控制器,有源模式,24MHz,运行无限循环: 808µA
    • 待机:0.94µA(RTC 运行,80kB RAM 和 CPU 保持)
    • 关断:150nA(发生外部事件时唤醒)
  • 无线电部分
    • 2.4GHz 射频收发器,兼容低功耗蓝牙 5.2 与早期 LE 规范以及 IEEE 802.15.4 PHY 和 MAC
    • 3 线、2 线、1 线 PTA 共存机制
    • 出色的接收器灵敏度:802.15.4 (2.4GHz) 标准下为 –100dBm,蓝牙 125kbps 时(LE 编码 PHY)为 –105dBm
    • 高达 +20dBm 的输出功率,具有温度补偿
    • 适用于符合各项全球射频规范的系统
      • EN 300 328、(欧洲)
      • EN 300 440 类别 2
      • FCC CFR47 第 15 部分
      • ARIB STD-T66(日本)
  • 无线协议
    • Thread Zigbee 、低功耗 Bluetooth 5.2、IEEE 802.15.4、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、专有系统、SimpleLink™ TI 15.4 stack (2.4GHz),以及动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序。
  • 开发工具和软件

CC2652P 的说明

SimpleLink™ CC2652P 器件是一款多协议 2.4GHz 无线微控制器 (MCU),支持 Thread Zigbee 低功耗 Bluetooth 5.2 l、IEEE 802.15.4、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、专有系统(包括 2.4GHz 的 TI 15.4-Stack)和通过动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序实现的并发多协议。该器件经过优化,可用于楼宇安防系统HVAC医疗有线网络便携式电子产品家庭影院和娱乐以及联网外设市场中的低功耗无线通信和高级检测。该器件的突出特性包括:

  • SimpleLink™ LOWPOWER F2 软件开发套件 (SDK) 提供非常灵活的协议栈支持。
  • 通过集成的 +20dBm 高功率放大器实现远距离和低功耗应用,具有较低的 85mA 发送电流消耗
  • 在 +10dBm 条件下实现纽扣电池供电,发送电流消耗为 22mA
  • 具有 0.94µA 的低待机电流(完全 RAM 保持),从而延长无线应用的电池寿命
  • 支持工业温度,在 85°C 下最低待机电流为 5µA
  • 通过可编程、自主式超低功耗传感器控制器 CPU 实现高级感应,具有快速唤醒功能。例如,传感器控制器能够在系统电流为 1µA 时进行 1Hz ADC 采样。
  • SER(软错误率)FIT(时基故障),可延长运行寿命,不会对工业市场造成干扰,SRAM 奇偶校验功能一直开启,可防止潜在辐射事件导致的损坏
  • 软件控制的专用无线电控制器 (Arm Cortex-M0) 提供灵活的低功耗射频收发器功能,支持多个物理层和射频标准
  • 出色的无线电灵敏度和稳健性(选择性与阻断)性能,适用于低功耗 Bluetooth(对于 125kbps LE 编码 PHY 为 –105dBm)。

CC2652P 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,包括 Wi-Fi、低功耗蓝牙、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU 和主机 MCU。CC2652P 是可扩展产品系列(闪存为 32kB 至 704kB)的一部分,具有引脚对引脚兼容的封装选项,并共用一个简单易用的通用开发环境,其中包含单个核心软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink™ 平台,用户可以将产品组合中器件的任意组合添加到自己的设计中,从而在设计要求变更时实现代码的完全重复使用。如需更多信息,请访问 SimpleLink™ MCU 平台

定价

数量 价格 (USD)
1 99 US$4.600
100 249 US$3.750
250 999 US$2.948
1,000 + 99,999,999 US$2.500

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息