封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGZ) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
CC2642R-Q1 的特性
无线微控制器
- 功能强大的 48MHz Arm Cortex-M4F 处理器
- EEMBC CoreMark 评分:148
- 352KB 闪存程序存储器
- 256KB ROM,用于协议和库函数
- 8KB 高速缓存 SRAM
- 具有奇偶校验功能的 80KB 超低泄漏 SRAM,可实现高度可靠运行
- 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
- 支持无线升级 (OTA)
- 可编程无线电支持低功耗 Bluetooth® 5.2
超低功耗传感器控制器
- 具有 4KB SRAM 的自主 MCU
- 采样、存储和处理传感器数据
- 快速唤醒进入低功耗运行
- 软件定义外设;电容式触控、流量计、LCD
符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 2:-40°C 至 +105°C 环境工作温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C3
低功耗
- MCU 功耗:
- 3.4 mA 有源模式,CoreMark
- 71µA/MHz(运行 CoreMark 时)
- 0.94µA 待机模式,RTC,80KB RAM
- 0.15 µA 关断模式,引脚唤醒
- 超低功耗传感器控制器功耗:
- 2 MHz 模式下为 31.9µA
- 24MHz 模式下为 808.5µA
- 无线电功耗
- RX:6.9 mA
- TX:7.0 mA(在 0dBm 条件下)
- TX:9.2 mA(在 +5dBm 条件下)
无线协议支持
- 低功耗 Bluetooth® 5.2
高性能无线电
- –105dBm,用于蓝牙 125kbps(LE 编码 PHY)
- –97dBm,用于 1Mbps PHY
- 高达 +5dBm 的输出功率,具有温度补偿
法规遵从性
- 适用于符合以下标准的系统:
- ETSI EN 300 328、EN 300 440 类别2 和 3
- FCC CFR47 第 15 部分
- ARIB STD-T66
MCU 外设
- 数字外设可连接至 31 个 GPIO 中的任何一个
- 四个 32 位或八个 16 位通用计时器
- 12 位 ADC、200ksps、8 通道
- 8 位 DAC
- 两个比较器
- 两个 UART、两个 SSI、I 2C、I 2S
- 实时时钟 (RTC)
- 集成温度和电池监控器
安全驱动工具
- AES 128 位和 256 位加密加速计
- ECC 和 RSA 公钥硬件加速器
- SHA2 加速器(最高到 SHA-512 的全套装)
- 真随机数发生器 (TRNG)
开发工具和软件
- SimpleLink™ CC13xx 和 CC26xx 软件开发套件
- 用于简单无线电配置的 SmartRF™ Studio
- 用于构建低功耗检测应用的 Sensor Controller Studio
- SysConfig 系统配置工具
工作温度范围
- 片上降压直流/直流转换器
- 1.8V 至 3.63V 单电源电压
- -40°C 至 +105°C
封装
- 具有可湿性侧面的 7mm × 7mm RTC VQFN48(31 个 GPIO)
- 具有可湿性侧面的 7mm × 7mm RGZ VQFN48(31 个 GPIO)
- 符合 RoHS 标准的封装
CC2642R-Q1 的说明
SimpleLink™ CC2642R-Q1 器件是一款符合 AEC-Q100 标准的无线微控制器 (MCU),面向低功耗 蓝牙 5 汽车应用。该器件针对汽车门禁等应用中的低功耗无线通信进行了优化,包括无钥匙进入及启动 (PEPS) 和遥控无钥匙进入 (RKE)、汽车共享、引导停车、电缆更换和智能手机连接。该器件的突出特性包括:
- 支持 Bluetooth ® 5.2 特性:LE 编码 PHY(远距离)、LE 2Mb PHY(高速)、广播扩展、多个广播集、CSA#2 以及对 Bluetooth ® 5 和早期低功耗规范的向后兼容性和支持。
- 完全合格的 Bluetooth ® 5.2 软件协议栈包含在 SimpleLink™ CC13xx 和 CC26xx 软件开发套件 (SDK) 中,可启用到达角 (AoA)。
- 具有 0.94µA 低待机电流和完全 RAM 保持的更长电池寿命无线应用。
- 符合 AEC-Q100 标准,提供 2 级温度范围(–40°C 至 +105°C),并采用具有可湿性侧面的 7mm x 7mm VQFN 封装。
- 软件控制的专用无线电控制器 (Arm ® Cortex ®-M0) 提供灵活的低功耗射频收发器功能,支持多个物理层和射频标准(如实时定位 (RTLS) 技术)。
- 出色的无线电敏感度和稳健性(选择性与阻断)性能,适用于低功耗 Bluetooth ®(125kbps LE 编码 PHY 时为 -105dBm)。
CC2642R-Q1 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi、低功耗 蓝牙、Thread、Zigbee ®、Sub-1GHz MCU 和主机 MCU,它们共用一个通用的易用型开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink™ 平台,可以将产品组合中的任何器件组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现 100% 的代码重用。如需更多信息,请访问 SimpleLink™ MCU 平台。