CC2592RGVT

正在供货

具有高达 +22dBm 输出功率的 2.4GHz 范围扩展器 | RGV | 16 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: CC2592RGVT.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CC2592RGVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A991G

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGV) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

CC2592 的特性

  • 与德州仪器 (TI) 2.4GHz 低功率 RF 器件的无缝对接
  • +22dBm 输出功率
  • CC2520,CC253X 和 CC85XX 上 3dB 典型经改进灵敏度
  • 极少的外部组件
    • 集成开关
    • 集成匹配网络
    • 集成不平衡变压器
    • 集成电感器
    • 集成功率放大器 (PA)
    • 集成低噪声放大器 (LNA)
  • 通过 HGM 端子的 LNA 增益数字控制
  • 断电时 (LNA_EN = PA_EN = 0),电流 100nA
  • 低发送流耗
    • 对于 +22dBm,PAE = 34%,电压 3V 时的电流为 155mA
  • 低接收流耗
    • 针对高增益模式的 4.0mA 电流
    • 针对低增益模式的 1.9mA 电流
  • 4.7dB LNA 噪声系数,其中包括传输/接收 (T/R) 开关和外部天线
  • 符合 RoHS 环保标准的 4mm x 4mm 四方扁平无引线 (QFN)-16 封装
  • 2.0V 至 3.7V 工作电压
  • -40°C 至 +125°C 运行温度范围

应用范围

  • 所有 2.4GHz 工业、科学及医疗设备 (ISM) 频带系统
  • 无线传感器网络
  • 无线工业系统
  • IEEE 802.15.4 和 ZigBee 计量系统
  • IEEE 802.15.4 和 ZigBee 网关
  • 无线消费类电子系统
  • 无线音频系统

CC2592 的说明

CC2592 器件是一款针对低功率和低压 2.4GHz 无线应用的经济高效且高性能的 RF 前端。

CC2592 器件是一款针对德州仪器 (TI) 所有 CC25XX 2.4GHz 低功率 RF 收发器、发射器和片上系统产品的范围扩展器。

为了增加链路预算,CC2592 器件提供一个可增加输出功率的功率放大器,以及一个具有低噪声系数的 LNA,以提升接收器灵敏度。

CC2592 器件提供一个极小尺寸,高输出功率 RF 设计,此设计采用 4mm x 4mm 四方扁平无引线 (QFN)-16 封装。

CC2592 器件包含高性能无线应用简单设计所需的 PA,LNA,开关,RF 匹配和不平衡变压器。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CC2592RGVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息