CC2510F32RHHT

正在供货

2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU 和 16KB 或 32KB 存储器 | RHH | 36 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: CC2510F32RHHT.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CC2510F32RHHR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu | NiPdAuAg
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A992C

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RHH) | 36
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

CC2510 的特性

  • Radio
    • High-performance RF transceiver based on the
      market-leading CC2500
    • Excellent receiver selectivity and blocking
      performance
    • High sensitivity (−103 dBm at 2.4 kBaud)
    • Programmable data rate up to 500 kBaud
    • Programmable output power up to 1 dBm for all
      supported frequencies
    • Frequency range: 2400 - 2483.5 MHz
    • Digital RSSI / LQI support
  • Current Consumption
    • Low current consumption (RX: 17.1 mA @ 2.4 kBaud,
      TX: 16 mA @ −6 dBm output power)
    • 0.3 µA in PM3 (the operating mode with the lowest power consumption)
  • MCU, Memory, and Peripherals
    • High performance and low power 8051 microcontroller core.
    • 8/16/32 kB in-system programmable flash, and 1/2/4 kB RAM
    • Full-Speed USB Controller with 1 kB USB FIFO (CC2511Fx)
    • I2S interface
    • 7 – 12 bit ADC with up to eight inputs
    • 128-bit AES security coprocessor
    • Powerful DMA functionality
    • Two USARTs
    • 16-bit timer with DSM mode
    • Three 8-bit timers
    • Hardware debug support
    • 21 (CC2510Fx ) or 19 (CC2511Fx ) GPIO pins
  • General
    • Wide supply voltage range (2.0V - 3.6V)
    • Green package: RoHS compliant and no antimony or bromine,
      6×6mm QFN 36

CC2510 的说明

The CC2510Fx/CC2511Fx is a true low-cost 2.4 GHz system-on-chip (SoC) designed for lowpower wireless applications. The CC2510Fx/CC2511Fx combines the excellent performance of the state-of-the-art RF transceiver CC2500 with an industry-standard enhanced 8051 MCU, up to 32 kB of in-system programmable flash memory and 4 kB of RAM, and many other powerful features. The small 6x6 mm package makes it very suited for applications with size limitations.

The CC2510Fx/CC2511Fx is highly suited for systems where very low power consumption is required. This is ensured by several advanced low-power operating modes. The CC2511Fx adds a full-speed USB controller to the feature set of the CC2510Fx. Interfacing to a PC using the USB interface is quick and easy, and the high data rate (12 Mbps) of the USB interface avoids the bottlenecks of RS-232 or low-speed USB interfaces.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CC2510F32RHHR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息