CC113LRGPR

正在供货

超值系列低于 1GHz 无线接收器 | RGP | 20 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: CC113LRGPR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CC113LRGPT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu | NiPdAuAg
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A991G

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGP) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

CC113L 的特性

  • RF Performance
    • Receive Sensitivity Down to −116 dBm at
      0.6 kbps
    • Programmable Data Rate from 0.6 to 600 kbps
    • Frequency Bands: 300–348 MHz,
      387–464 MHz, and 779–928 MHz
    • 2-FSK, 4-FSK, GFSK, MSK, and OOK Supported
  • Digital Features
    • Flexible Support for Packet Oriented Systems
    • On-chip Support for Sync Word Detection, Flexible Packet Length, and Automatic CRC Calculation
  • Low-Power Features
    • 200-nA Sleep Mode Current Consumption
    • Fast Startup Time; 240 μs From Sleep to RX Mode
    • 64-Byte RX FIFO
  • General
    • Few External Components; Completely On-chip Frequency Synthesizer, No External Filters or RF Switch Needed
    • Green Package: RoHS Compliant and No Antimony or Bromine
    • Small Size (QLP 4- x 4-mm Package, 20 Pins)
    • Suited for Systems Targeting Compliance with EN 300 220 (Europe) and FCC CFR Part 15 (US)
    • Support for Asynchronous and Synchronous Serial Transmit Mode for Backward Compatibility with Existing Radio Communication Protocols

CC113L 的说明

The CC113L is a cost optimized sub-1 GHz RF receiver for the 300–348 MHz, 387–464 MHz, and 779–928 MHz frequency bands. The circuit is based on the popular CC1101 RF transceiver, and RF performance characteristics are identical. The CC115L transmitter together with the CC113L receiver enable a low-cost RF link.

The RF receiver is integrated with a highly configurable baseband demodulator. The modem supports various modulation formats and has a configurable data rate up to 600 kbps.

The CC113L provides extensive hardware support for packet handling, data buffering, and burst transmissions.

The main operating parameters and the 64-byte receive FIFO of CC113L can be controlled through a serial peripheral interface (SPI). In a typical system, the CC113L will be used together with a microcontroller and a few additional passive components.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CC113LRGPT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息