CC1021RSSR

正在供货

适用于窄带应用、信道间隔大于或等于 50kHz 的多通道 FSK/OOK CMOS 无线收发器 | RSS | 32 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: CC1021RSSR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CC1021RSST 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu | NiPdAuAg
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A991G

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RSS) | 32
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

CC1021 的特性

  • True Single-Chip UHF RF Transceiver
  • Frequency Range 402 MHz to 470 MHz and
    804 MHz to 930 MHz
  • High Sensitivity
    • Up to –112 dBm for 38.4 kHz Receiver Channel Filter Bandwidth
    • Up to –106 dBm for 102.4 kHz Receiver Channel Filter Bandwidth
  • Programmable Output Power
  • Low Current Consumption
    • RX: 19.9 mA
  • Low Supply Voltage
    • From 2.3 V to 3.6 V
  • Very Few External Components Required
  • Small Size
    • QFN 32 Package
  • Pb-Free Package
  • Digital RSSI and Carrier Sense Indicator
  • Data Rate Up to 153.6 kBaud
  • OOK, FSK, and GFSK Data Modulation
  • Integrated Bit Synchronizer
  • Image Rejection Mixer
  • Programmable Frequency
  • Automatic Frequency Control (AFC)
  • Suitable for Frequency Hopping Systems
  • Suited for Systems Targeting Compliance With
    EN 300 220 and FCC CFR47 Part 15
  • Easy-to-Use Software for Generating the CC1021 Configuration Data
  • Fully Compatible With CC1020 for Receiver Channel Filter Bandwidths of 38.4 kHz and Higher

CC1021 的说明

The CC1021 device is a true single-chip UHF transceiver designed for very low power and very low voltage wireless applications. The circuit is mainly intended for the ISM (Industrial, Scientific and Medical) and SRD (Short Range Device) frequency bands at 433 MHz, 868 MHz, and 915 MHz, but can easily be programmed for multichannel operation at other frequencies in the 402- to 470-MHz and 804- to 930-MHz range.

The CC1021 device is especially suited for narrowband systems with channel spacing of 50 kHz and higher complying with EN 300 220 and CC CFR47 part 15.

The CC1021 device main operating parameters can be programmed through a serial bus, thus making the CC1021 device a very flexible and easy to use transceiver.

In a typical system, the CC1021 device is used together with a microcontroller and a few external passive components.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CC1021RSST 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息