BQ79826Z-Q1
- 26 个电芯电压测量通道
- 26s – 电芯电压范围为 0V 至 5.5V,母线电压范围为 -2V 至 2V
- 绝对最大额定值 143V,最小值 12V
- 除第一个通道外,每个通道都支持母线
- 每条链最多可堆叠 128 个器件
- 电池电压 ADC
- < 1.7mV 精度,-40 至 125C,电芯:0V 至 4.5V
- 每个通道的专用 ADC。同步的冗余测量。
- 电流检测 ADC
- 输入范围 = ±275mV 差动
- 0.1% 精度,10mA (50uΩ RSHUNT)
- 智能 EIS 引擎
- 集成电化学阻抗谱 (EIS) 测量引擎
- 阻抗精度:1%(具有 1A 励磁和 200uΩ 阻抗)
- 测量频率:0.01Hz 至 3.5kHz
- 精确的器件间 I/V 同步
- 支持电池组和模块激励
- 通过集成 FET 实现被动电芯均衡,支持 85°C 下高达 300mA 奇数/偶数均衡,并具有可编程 PWM 控制
- GPIO 和传感器
- 20 个 GPIO:温度传感器 (NTC/PTC),ADC,电压测量,中断
- SPI/I2C 集线器接口
- OTUT 和电芯均衡 PCB 温度的温度阈值
- 压力阈值/峰值检测器(活动/睡眠)
- 超低功耗监测
- 电芯过压、欠压 (OVUV)
- 电芯过热、欠温 (OTUT)
- 0.5s 至 64s 的可配置监测周期
- 基于可选故障的反向唤醒
- 诊断和保护
- 用于电芯电压和温度的冗余 ADC
- 在活动模式下的电芯均衡期间自动诊断
- 自动开路检测
- 用于一次客户编程的片上存储器
- 经过升级的隔离式菊花链接口
- 2Mbps 总线速度,双 SPI 高达 4Mbps
- 可耐受 BCI 注入
- 隔离:变压器或仅电容器
- FDTI 时间:800V 电池包或 250 节电池 <100ms
- 支持堆栈、环形、多点和分离环
- 低功耗
- 集成式直流/直流转换器
- 关断:<10uA
- 超低功耗监测(深度睡眠):<20uA
- 活动模式:<5mA
- 功能安全合规型
- 专为功能安全应用开发
- 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
- 可满足 ASIL-D 要求的系统功能和硬件完整性
- 通过 AEC-Q100 1 级认证
- 与 BQ79881-Q1 电池组监测器兼容。
- 带有复杂器件驱动程序 (CDD) 的系统级硬件和软件开发平台。
- 100 引脚 QFP、0.4mm 间距、PowerPAD 位于底部
未提供此产品的详情。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | BQ79826Z-Q1 具有智能 EIS 引擎的汽车级 26S 电池监测器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-8 | |
| 技术文章 | 赋能电池智能化迈入新阶段 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-20 | ||
| 白皮书 | 利用电化学阻抗谱实现下一代电池监测 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-6-9 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ79826Q1EVM-086 — BQ79826Z-Q1 评估模块
BQ79826Z-Q1 评估模块 (EVM) 也称为 BMS086,介绍了 TI 的 BQ79826Z-Q1 器件的一般特性、工作原理、硬件设置以及使用方法。BQ79826Z-Q1 器件是一款高度集成且具备可堆叠特性的 26 节电池监测器,具有高达 300mA 的被动均衡电流能力、±1.25mV 的电池电压检测精度和集成的 OV/UV 电池保护器。此外,该器件配备 20 个具有额外温度感应功能的多功能 GPIO 引脚,支持 SPI/I2C 控制器总线,且满足 ASIL-D 功能安全要求。BQ79826Z-Q1 集成了电化学阻抗谱 (EIS) (...)
驱动程序或库
BQ79826-Q1-DESIGN — BQ79826Z-Q1 design resources
BQ79826Z-Q1 Document Repository
驱动程序或库
BQ79826-Q1-FS — BQ79826-Q1 功能安全文档
BQ79826-Q1 functional safety document
驱动程序或库
EIS-BQ798XX-Q1-DESIGN — BQ798XX-Q1 Electrochemical Impedance Spectroscopy Design resources
EIS design secure folder for BQ798XX-Q1
支持软件
BQ79826-Q1-SW — BQ79826-Q1 software
BQ79826-Q1 software
参考设计
TIDA-010978 — 具有集成 EIS 的高达 1500V 可堆叠电池管理单元参考设计
该参考设计是一种全面的电芯温度传感和高电芯电压精度锂离子 (Li-ion)、磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池包(52 芯和 104 芯)。该设计可监测每个电芯的电压、电芯温度和阻抗,同时支持集成电化学阻抗谱分析 (EIS) 和稳健的菊花链通信。此参考设计支持高达 1500V 的可堆叠储能系统。得益于这些特性,该参考设计适用于高容量电池包应用。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTQFP (PZS) | 100 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。