BQ79826Q1EVM-086

BQ79826Q1EVM-086

立即订购

概述

BQ79826Z-Q1 评估模块 (EVM) 也称为 BMS086,介绍了 TI 的 BQ79826Z-Q1 器件的一般特性、工作原理、硬件设置以及使用方法。BQ79826Z-Q1 器件是一款高度集成且具备可堆叠特性的 26 节电池监测器,具有高达 300mA 的被动均衡电流能力、±1.25mV 的电池电压检测精度和集成的 OV/UV 电池保护器。此外,该器件配备 20 个具有额外温度感应功能的多功能 GPIO 引脚,支持 SPI/I2C 控制器总线,且满足 ASIL-D 功能安全要求。BQ79826Z-Q1 集成了电化学阻抗谱 (EIS) 测量引擎,用于系统内电芯运行诊断和早期电芯故障检测。该器件主要应用于汽车电池组、工业及商业储能系统 (ESS),以及对具备功能安全的系统有高级诊断能力需求的电芯监测场景。BMS086 评估板旨在考察包含大尺寸锂离子电池组应用的系统中潜在的器件用途,从而提供监测、系统保护和菊花链通信。

特性
  • 支持 26 节电池
    • 电芯为 0V 至 5V 范围,母线为 -2V 至 2V 范围
    • 绝对最大额定值为 145V,最小电源电压为 9V
    • 每个通道上都支持母线
    • 最多可堆叠 128 个器件
  • 电压精度
    • 小于 1.25mV 电池精度(整个温度范围内)
    • 小于 4.5mV ASIL-D 精度(直流)
  • 通过集成式 FET 实现被动电池均衡,最高可支持 300mA 均衡电流
  • 集成电化学阻抗谱 (EIS) 引擎
    • 阻抗精度:1%(1A 激励,200μΩ 阻抗)
    • 测量频率:0.01Hz 至 3.5kHz
  • 20 个可进行仲裁式使用的传感器引脚 GPIO 引脚
    • 用于接触器/继电器以及保险丝驱动器控制和状态的数字 IO (GPIO)
    • 模拟输入(通用和温度感测)
    • SPI 和 I2C 控制器接口
    • 具有峰值保持检测器的专用传感器监控器
  • 集成式诊断和保护功能
    • 过压/欠压、过热/过冷电池保护
    • 开路检测
    • 两个裸片温度传感器
    • 电池组电源过压/欠压检测
    • 在电池平衡期间自动诊断
  • 通信
    • 具有 2Mbps(单通道)和 4Mbps(双通道)SPI 模式的升级菊花链接口
    • 针对任何故障提供反向 MCU 唤醒功能
    • 变压器或电容器隔离支持
    • EMI/EMC 优化设计
电池监测器和平衡器
BQ79826Z-Q1 — 具有电化学阻抗谱引擎的汽车级 26 节串联电池监测器和平衡器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

可提供用户指南和其他信息。立即申请

立即订购并开发

评估板

BQ79826Q1EVM-086 — BQ79826Z-Q1 评估模块

支持的产品和硬件

BQ79826Q1EVM-086 — BQ79826Z-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 BQ79826Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025-4-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频