封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (DBT) | 30 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 60 | TUBE |
BQ3055 的特性
- 完全集成的 2 节、3 节和 4 节串联的锂离子或者锂聚合物电池组管理器和保护
- 高级补偿放电终点电压 (CEDV) 测量
- 高侧 N 沟道保护场效应晶体管 (FET) 驱动器
- 集成的电池均衡管理
- 低功耗模式
- 低功率:< 180µA
- 睡眠模式 < 76µA
- 全面的可编程保护 功能
- 电压
- 电流
- 温度
- 精密的充电算法
- 日本电子与信息技术工业协会 (JEITA)
- 增强型充电
- 自适应充电
- 支持 2 线制系统管理总线 (SMBus) v1.1 接口
- 安全散列算法 (SHA-1) 认证
- 紧凑封装:30 引线薄型小尺寸封装 (TSSOP)
应用
- 笔记本电脑和上网本
- 医疗与测试设备
- 便携式仪表
All trademarks are the property of their respective owners.
BQ3055 的说明
bq3055 器件是一款基于电池组的单芯片全集成解决方案, 针对 2、3 和 4 节串联锂离子和锂聚合物电池组提供电量监测、保护及认证等一系列丰富的功能。
通过使用其集成的高性能模拟外设,bq3055 器件测量并保存锂离子或者锂聚合物电池的可用容量、电压、电流、温度、和其它关键参数,并通过 SMBus v1.1兼容接口将这些信息报告给系统主机控制器。
bq3055 在过压、欠压、过热、和过度充电情况下提供基于软件的第一级和第二级安全保护,以及对放电过流,充放电短路情况下基于硬件的保护。
具有用于认证码存储的安全内存的 SHA-1 认证能够毫无疑问地识别真正的电池组。
紧凑的 30 引脚 TSSOP 封装在大大降低解决方案成本并减小解决方案尺寸的同时,最大限度地为电池监测应用提供了功能性与 安全性。