BQ28Z610DRZT-R1

正在供货

适用于 1-2 节串联电池包并具有集成保护器的电池电量监测计 | DRZ | 12 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: BQ28Z610DRZT-R1.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

BQ28Z610DRZR-R1 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSON (DRZ) | 12
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

BQ28Z610-R1 的特性

  • 采用专用主模式 I2C 接口实现自主电池充电控制
  • 采用内部旁路实现电芯均衡,优化电池运行状况
  • 高侧保护 N 沟道 FET 驱动器可在故障期间实现串行总线通信
  • 适用于电压、电流和温度的可编程保护等级
  • 具备两个独立 ADC 的模拟前端
    • 支持电流和电压同步采样
    • 高精度库伦计数器,输入失调电压误差 < 1µV(典型值)
  • 支持低至 1mΩ 的电流感应电阻器,同时支持 1mA 电流测量
  • 支持电池跳变点 (BTP) 功能,用于 Windows 集成
  • SHA-1 认证响应器,用于提高电池组安全性
  • 适用于高速编程和数据访问的 400kHz I2C 总线通信接口
  • 紧凑型 12 引脚 VSON 封装 (DRZ)

BQ28Z610-R1 的说明

德州仪器 (TI) 的 BQ28Z610-R1 器件是一款高度集成的高精度 1-2 芯串联电池电量监测计和保护解决方案,可实现自主的电荷控制和电芯均衡。

BQ28Z610-R1 器件通过主模式 I2C 广播充电电流和电压信息,可实现自主电荷控制,从而消除通常由系统主机控制器产生的软件开销。

BQ28Z610-R1 器件提供了一个基于电池组的全集成解决方案,该解决方案具备闪存可编程的定制精简指令集 CPU (RISC)、安全保护以及认证功能,适用于 1-2 芯串联锂离子和锂聚合物电池组。

BQ28Z610-R1 电量监测计通过 I2C 兼容接口进行通信,并将超低功耗的高速 TI BQBMP 处理器、高精度模拟测量功能、集成闪存、大量的外设和通信端口、N 沟道 FET 驱动器以及 SHA-1 认证转换响应器融合于一套完整的高性能电池管理解决方案。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

BQ28Z610DRZR-R1 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息