BQ27Z561YPHR-R2

正在供货

适用于 1 节锂离子电池组的 Impedance track 电池电量监测计解决方案 | YPH | 12 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: BQ27Z561YPHR-R2.A, BQ27Z561YPHR-R2.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YPH) | 12
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

BQ27Z561-R2 的特性

  • 支持低至 1mΩ 的高侧和低侧电流检测电阻
  • 支持电池包侧电量监测,包括增强型健康状况 (SOH) 算法
  • 基于预测的 OCV 的快速 QMax 更新选项
  • SHA-256 认证响应器,用于提高电池包安全性
  • 精密的充电算法
    • JEITA
    • 增强型充电
    • RSOC 充电补偿选项
  • 两个独立的 ADC
    • 支持电流和电压同步采样
    • 高精度库伦计数器,输入偏移误差:< 1µV(典型值)
  • 低电压运行范围:2V
  • 宽量程电流应用:1mA 至 > 5A
  • 高电平或低电平有效脉冲或电平中断引脚
  • 支持电池跳变点 (BTP)
  • 节能模式(典型电池包运行范围条件)
    • 典型睡眠模式:< 11µA
    • 典型深度睡眠模式:< 9µA
    • 典型休眠模式:< 3µA
    • 典型关断模式:< 1.9µA
  • 内部和外部温度检测功能
  • 诊断使用寿命数据监控器和黑盒记录器
  • 适用于高速编程和数据访问的 400kHz I2C 总线通信接口
  • 用于与主机通信的 HDQ 单线接口
  • 紧凑型 12 引脚 DSBGA 封装 (YPH)

BQ27Z561-R2 的说明

德州仪器 (TI) BQ27Z561-R2 Impedance Track™ 电量监测计解决方案是一个高度集成且精确的单节串联电池电量监测计,具有闪存可编程的定制精简指令集 CPU (RISC) 和 SHA-256 认证,适用于锂离子和锂聚合物电池包。单节电池包括并联电芯,可提高容量。

BQ27Z561-R2 电量监测计通过 I2C 兼容接口和 HDQ 单线接口进行通信,并具有几个有助于实现准确电量监测应用的关键功能。通过集成的温度检测功能(内部和外部选项),可实现系统和电池温度测量。

集成的 SHA-256 功能有助于在系统和电池包之间实现安全识别。中断功能和 BTP 功能有助于 BQ27Z561-R2 器件在出现特定的充电状态 (SOC)、电压或温度条件时通知系统。通过低压运行,即使在深度放电的情况下,系统也能够继续监控电池。在低活动状态下,将该器件设置为低功耗库仑计数 (CC) 模式,从而使该器件能够继续库仑计数,同时显著降低工作电流。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息