BQ25785EVM

BQ25785EVM

立即订购

概述

BQ25785 评估模块 (EVM) 是一款采用 SMBus 控制的 NVDC 双相降压/升压充电控制器 BQ25785 的完整高功率高效电池充电器。输入电压范围为 3.5V 至 40V,具有 2–5 节电池的可编程输出以及 0A 至 16.3A 的充电电流范围。用户可使用此 BQ25785EVM 按照分步说明评估 BQ25785 的功能和性能。BQ25785EVM 还可用作参考设计,并具有完整的原理图、布局和物料清单 (BOM)。

特性
  • 支持 3.5V 至 40V 输入源
    • 输入工作范围为 3.5V 至 40V、0A 至 8.2A,支持 2–5 节电池配置
    • 支持 USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1 (USB Type-C®) 和 USB-C PD
    • 支持具有 3V 至 5V 可调输出的 USB OTG
    • 支持 USB_PD 的快速角色交换 (FRS) 功能
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 适配器满载时,电池可为系统补充电量
  • 适用于薄型电感器的 600kHz 或 800kHz 开关频率
  • 用于实现最佳系统性能和状态报告的 SMBus 端口
  • 用于 CPU 节流的功率和电流监测器
  • 安全性
    • 热调节和热关断
    • 输入、系统和电池过压保护
    • 输入、MOSFET 和电感器过流保护
电池充电器 IC
BQ25785 — 具有准双相和 40V 输入电压的 SMBus 2 节到 5 节电池电源路径充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25785EVM — BQ25785 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ25785EVM — BQ25785 评估模块

close
版本: null
发布日期:
认证

BQ25785EVM-DOC-CERT — BQ25785EVM EU 符合性声明 (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
BQ25785EVM — BQ25785 评估模块

BQ25785EVM-DOC-CERT — BQ25785EVM EU 符合性声明 (DoC)

close
版本: 1.0.0
发布日期: 2026-2-27
硬件开发
评估板
BQ25785EVM — BQ25785 评估模块

发布信息

BQ25785 EU Declaration of Conformity Certification

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BQ25785EVM 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频