封装信息
封装 | 引脚 FCCSP (ABL) | 161 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 176 | JEDEC TRAY (10+1) |
AWR1443 的特性
- FMCW 收发器
- 集成 PLL、发送器、接收器、基带和 ADC
- 76GHz 至 81GHz 的覆盖范围,具有 4GHz 的可用带宽
- 四个接收通道
- 三个发送通道(可以同时使用两个通道)
- 基于分数 N PLL 的超精确线性调频脉冲引擎
- TX 功率:12dBm
- RX 噪声系数:
- 14dB(76 至 77GHz)
- 15dB(77 至 81GHz)
- 1MHz 时的相位噪声:
- –95dBc/Hz(76 至 77GHz)
- –93dBc/Hz(77 至 81GHz)
- 内置校准和自检
- 基于 Arm Cortex-R4F 的无线电控制系统
- 内置固件 (ROM)
- 针对工艺和温度进行自校准的系统
- 适用于嵌入式用户应用的片上可编程内核
- 时钟频率为 200MHz 的集成 Cortex®-R4F 微控制器
- 片上引导加载程序支持自主模式(从 QSPI 闪存加载用户应用)
- 集成外设
- 具有 ECC 的内部存储器
- 雷达硬件加速器(FFT、对数幅度计算等)
- 集成计时器(看门狗以及多达四个 32 位计时器或两个 64 位计时器)
- I2C(支持控制器模式和目标模式)
- 两个 SPI 端口
- CAN 端口
- 多达六个通用 ADC 端口
- 高速数据接口,可支持分布式应用(即中间数据)
- 主机接口
- 通过 SPI 与外部处理器进行控制连接
- 用于故障报告的中断
- 符合 AECQ-100 标准
- 器件高级特性
- 嵌入式自监控,无需使用主机处理器
- 复基带架构
- 嵌入式干扰检测功能
- 电源管理
- 内置 LDO 网络,可增强 PSRR
- I/O 支持双电压 3.3V/1.8V
- 时钟源
- 支持外部驱动、频率为 40MHz 的时钟(方波/正弦波)
- 支持 40MHz 晶体与负载电容器相连接
- 轻松的硬件设计
- 0.65mm 间距、161 引脚 10.4mm × 10.4mm 覆晶 BGA 封装,可实现轻松组装和低成本 PCB 设计
- 小尺寸解决方案
- 运行条件
- 结温范围:–40°C 至 125°C
AWR1443 的说明
AWR1443 器件是一款能够在 76 至 81GHz 频带中运行的集成式单芯片 FMCW 雷达传感器。该器件采用 TI 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺构建,具有一个集成式 ARM R4F 处理器和一个硬件加速器,用于进行雷达数据处理,该解决方案在极小的封装中实现了出色的集成度。AWR1443 是适用于汽车领域中的低功耗、自监控、超精确雷达系统的理想解决方案。
AWR1443 器件是一种自包含 FMCW 雷达传感器单芯片解决方案,能够简化 76 至 81GHz 频带中的汽车雷达传感器实施。它实现了一个具有内置 PLL 和 ADC 转换器的单片实施 3TX、4RX 系统。简单编程模型更改可支持各种传感器实施(近距离、中距离和远距离),并且能够进行动态重新配置,从而实现多模式传感器。此外,该器件作为完整的平台解决方案进行提供,其中包括 TI 参考设计、软件驱动程序、示例配置、API 指南以及用户文档。
不同的应用在雷达数据立方体存储器、处理能力和功能安全监控方面,对雷达器件的要求各不相同。因此,可以将 AWR1443 视为适用于入门级雷达应用的 77GHz 片上雷达解决方案