AMC7924PAPRG4

正在供货

具有多通道 ADC、双极 DAC 和温度传感器的 24 通道 12 位模拟监测器和控制器 | PAP | 64 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: AMC7924PAPRG4.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTQFP (PAP) | 64
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

AMC7924 的特性

  • 24 个单调性 12 位 DAC
    • 可编程范围:–10V 至 0V、 –5V 至 0V、0V 至 5V 和 0V 至 10V
    • 高电流驱动能力
    • 自动范围检测器
  • 24 个输入,12 位 SAR ADC
    • 高采样率:250kSPS
    • 输入范围:0V 到 5V 和 0V 到 2.5V
    • 可编程超限报警
  • 6 个 FlexIO 引脚;可配置的 ADC 和 GPIO
  • 内置时序控制特性
  • 内部 2.5V 基准电压
  • 内部温度传感器
    • 精度:±2.5°C,最大值
    • 分辨率:0.0625°C
  • 与 SPI 兼容的 4 线接口
    • 1.65V 至 5.5V 工作电压
  • 额定温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 工作温度范围:–40°C 至 +150°C

AMC7924 的说明

AMC7924 是一款高度集成的模拟监控器和控制器件,专为高密度通用监控器和控制系统而设计。AMC7924 包含 24 个 12 位数模转换器 (DAC),其输出范围可通过编程实现。器件还包含带有可编程阈值检测器、温度传感器和内部基准的多路复用 12 位模数转换器 (ADC)。AMC7924 的高集成度可显著减少组件数量并简化闭环系统设计,从而使该器件成为布板空间至关重要的高密度应用的理想选择。

器件包括 24 个专用 ADC 输入和 6 个灵活输入/输出 (FlexIO) 引脚,可配置为 ADC 的附加模拟输入或 GPIO。与器件之间的通信通过与 SPI 兼容的 4 线接口实现。

AMC7924 具有高集成度和宽工作温度范围等优势,因此非常适合用作多通道射频通信系统中功率放大器 (PA) 的一体化偏置控制电路。凭借灵活的 DAC 输出范围和内置时序控制特性,该器件可用作面向多种晶体管技术(例如 LDMOS、GaA 和 GaN)的偏置控制器。AMC7924 功能集对通用监控器和控制系统而言同样有益。