ZHCSP47 November   2021 AMC7924

PRODUCTION DATA  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
  4. 4Device and Documentation Support
    1. 4.1 Documentation Support
      1. 4.1.1 Related Documentation
    2. 4.2 接收文档更新通知
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 Trademarks
    5. 4.5 Electrostatic Discharge Caution
    6. 4.6 术语表
  5. 5Mechanical, Packaging, and Orderable Information

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 24 个单调性 12 位 DAC
    • 可编程范围:–10V 至 0V、
      –5V 至 0V、0V 至 5V 和 0V 至 10V
    • 高电流驱动能力
    • 自动范围检测器
  • 24 个输入,12 位 SAR ADC
    • 高采样率:250kSPS
    • 输入范围:0V 到 5V 和 0V 到 2.5V
    • 可编程超限报警
  • 6 个 FlexIO 引脚;可配置的 ADC 和 GPIO
  • 内置时序控制特性
  • 内部 2.5V 基准电压
  • 内部温度传感器
    • 精度:±2.5°C,最大值
    • 分辨率:0.0625°C
  • 与 SPI 兼容的 4 线接口
    • 1.65V 至 5.5V 工作电压
  • 额定温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 工作温度范围:–40°C 至 +150°C